Precision Manufacturing

医療ソリューション

顕微鏡検査

高度な顕微鏡システムは、共焦点イメージング技術と高精度のラスタ走査を組み合わせることで、生物試料や人工材料の詳細な三次元画像を構築します。これらの技術は、画像の忠実度や測定精度が極めて重要な蛍光イメージングや3D表面形状測定などの応用分野において、基盤となるものです。

高性能顕微鏡イメージングの性能向上

現代の顕微鏡システムは、長時間の撮像セッションや複数の装置にわたって位置再現性の高い性能を維持しつつ、微細な構造の詳細を捉えることが求められます。共焦点顕微鏡および関連技術では、高分解能で2Dおよび3D画像を正確に再構成するために、精密なビーム位置決めと安定したラスター走査が不可欠です。

共焦点顕微鏡および蛍光顕微鏡のサポート

共焦点顕微鏡は、点ごとのラスター走査と空間フィルタリングを用いて、焦点外からの光を排除することで、生物試料の高コントラストな光学断面像の取得および三次元再構成を可能にします。蛍光イメージングでは、システムの要件がさらに高まり、信号の完全性と空間的精度を維持するために、精密な走査制御が必要となります。

3D表面形状測定のための高精度スキャン

3D表面形状測定に使用される顕微鏡システムは、マイクロおよびナノスケールの分解能で、表面の特徴を正確かつ歪みのない形で再現できなければなりません。これらの用途では、測定された寸法が実際の表面形状を正確に反映するよう、極めて優れたリニアリティと位置再現性が求められます。

高度な顕微鏡プラットフォームの組み込みを想定して設計されています

顕微鏡装置は、レーザ、スキャナー、光学系、および制御系を組み込み、各ユニット間で、また長期にわたり一貫した性能を発揮できる、安定性が高く位置再現性に優れたプラットフォームを構築する必要があります。光学調整、熱的安定性、および機械的精度はすべて、装置のライフサイクルを通じて画像の忠実度を維持する上で重要な役割を果たします。

顕微鏡プラットフォームには、走査速度、位置精度、リニアリティ、および光学品質に関して極めて厳しい要件が課されます。当社のフォトニクスおよび走査ソリューションは、機器全体を通じて、また長期にわたり一貫した高忠実度の撮像が求められる高性能顕微鏡システムを開発するOEMメーカーを支援するために設計されています
および長期にわたり一貫した高忠実度のイメージングが求められる高性能顕微鏡システムを開発するOEMメーカーを支援するように設計されています。

顕微鏡イメージング技術

顕微鏡イメージング技術のメリットは以下の通りです:

High-speed raster scanning

高速ラスタ走査

高速な画像取得および体積イメージングに対応しています。

Accurate bean icon

卓越した精度とリニアリティ

歪みのないイメージングと信頼性の高い測定を実現します。

位置再現性の高い画質

装置間および経時的な有意義な比較が可能です。

Optical performance stability

光学性能の安定性

厳しい条件の顕微鏡アプリケーションにおいても、コントラストと分解能を維持します。

関連製品

OEM向け顕微鏡プラットフォーム開発の支援

顕微鏡技術が進化し続ける中、OEM各社は、製品ライン全体および長期にわたる稼働期間を通じて、一貫した高忠実度のイメージングを実現する走査および光学技術を必要としています。位置再現性のある画質は、正確な測定、信頼性の高い比較、そして科学的根拠に基づいた結論を導き出すために不可欠です。

当社はサブシステムレベルでOEMの開発活動を支援し、ガルバノスキャン技術、精密光学系、およびビーム制御コンポーネントを、次世代顕微鏡プラットフォームの性能要件に適合させるよう支援しています。