Precision Manufacturing

医療ソリューション

科学研究
および開発
システム

科学研究および開発プラットフォームでは、幅広い分野にわたって正確かつ位置再現性の高い実験を実現するために、最先端のフォトニクス技術が活用されています。ライフサイエンスや分光法から先端材料研究に至るまで、研究者たちは信頼性の高いデータを生成し、有意義な発見を支えるために、安定した高性能な光源に依存しています。

高精細な科学用画像撮影および計測の実現

科学的な研究開発システムは、実験、装置、および時間を問わず、一貫した光学性能を発揮しなければなりません。照明の安定性、ビーム品質、または出力の均一性におけるばらつきは、測定精度、実験の位置再現性、およびデータの完全性に直接影響を及ぼす可能性があります。

先端研究用途向けライトエンジン

ライトエンジンは、多くの科学機器において基礎となる光源として機能し、幅広い範囲の用途において、制御された励起、撮像、および分析を可能にします。高性能なライトエンジンは、正確なデータ収集を行うために、一貫したスペクトル出力、輝度の安定性、および空間的な均一性を確保しなければなりません。

柔軟な実験プロセスの支援

科学研究では、手法が急速に進化することが多く、新しい技術や設定 or 構成に対応できる照明システムが求められます。ライトエンジンは、構造化照明、多チャンネル励起、高速イメージングなど、幅広い光学プロセスをサポートする必要があります。

研究用機器の組み込みを目的として設計されています

科学機器は、照明、光学系、および制御システムを、精密な位置合わせ、熱的安定性、および長寿命を実現する安定したプラットフォームに組み込む必要がある。ライトエンジンは、厳密に管理された実験室環境下で動作する間、性能の一貫性を維持しなければならない。

ライトエンジンプラットフォームには、光学的な安定性、アウトプットの均一性、システムの柔軟性において極めて高い要件が求められます。GemUltraおよびFusionUltra技術を搭載した当社のライトエンジンは、性能の位置再現性と長期的な信頼性が不可欠な実験・分析システムを開発するOEMや研究機関を支援するために設計されています。

科学研究・開発向けライトエンジンの技術

科学・研究開発向けライトエンジンの技術がもたらすメリットは以下の通りです:

High output stability

高い出力安定性

位置再現性の高い測定と長時間のデータ取得をサポートします。

Accurate bean icon

光学的な均一性と一貫性

実験や装置をまたいだ信頼性の高いデータ比較を可能にします。

Flexible icon

柔軟なシステムアーキテクチャ

進化し続ける研究手法や設定 or 構成に対応します。

Shield icon

長期にわたる性能の信頼性

実験室環境での持続的な動作を想定して設計されています。

科学的発見とプラットフォームの革新を支援

研究分野が進化し続ける中、科学機器の開発者には、一貫した性能を発揮しつつイノベーションを可能にする照明技術が求められています。位置再現性のある光出力は、正確な測定、有意義な比較、そして説得力のある科学的結論を導き出すために不可欠です。

当社はプラットフォームレベルで取り組み、科学的な研究開発活動を支援するとともに、次世代の研究機器に求められる光学プロセスやシステムアーキテクチャに、ライトエンジン技術を適合させるよう努めています。

関連製品