Precision Manufacturing

記事

レーザおよびスキャンヘッド・サブシステムの校正精度

技術論文の概要

レーザおよびスキャンヘッド・サブシステムの校正精度 Mark-On-The-Flyの精度は、スキャンヘッドの仕様ではなく、校正方法によって決まる。

キャリブレーション精度は、動の位置決めを要するレーザアプリケーションが機能するかどうかを密かに左右する仕様である。 静的な作業(固定位置での反復マーキング)であれば、工場出荷時のプリセット設定で十分です。しかし、「Mark-On-The-Fly」、カメラベースの位置決め、半導体、e-モビリティの分野では、X/Yミラーのピンクッション歪みとF-θレンズの樽型歪みが複合的に作用し、後処理による調整では補正できない位置決めエラーが生じます。

Novanta社の著者3名による本技術論文では、ケンブリッジ・テクノロジー社の2種類のスキャンヘッド(versiaハイブリッド+Lightning IIフルデジタル)を用いて、紙およびガラス基板上で3つのキャリブレーション方法(手動、フラットベッドスキャナー、計測)を比較し、実証結果を示しています: 手動キャリブレーションではスキャンフィールドエラーが約1%、フラットベッドでは約0.1%、計測法ではMicroVu固有の精度によってのみ制限されることが示された。

主な要点は以下の通りです:

  • なぜキャリブレーション精度が仕様書では軽視されがちであるにもかかわらず、「Mark-On-The-Fly」やカメラベースの位置決め技術の成否を左右するのか
  • X/Yミラーのピンクッション歪みとF-Thetaレンズの樽型歪みがどのように複合的に作用し、キャリブレーションの課題を複雑化させるか
  • 計測機器によるキャリブレーション(e-モビリティ、半導体)と手動キャリブレーション(工場マーキングのプリセット)のどちらに投資すべきか
  • 各手法がもたらす結果:手動(エラー約1%、数分)、フラットベッド(エラー約0.1%、約1時間)、計測(エラー最小、コスト最高)
  • 実用的なスキャンヘッドと基板の組み合わせ:Lightning II + ガラス = 計測校正における最小エラー

3つの手法によるキャリブレーション比較データ(versia 対 Lightning II × 紙 対 ガラス)、機器リスト (IPGファイバーレーザー、Jenoptik F-Theta、MicroVu計測装置)、およびラインの稼働開始前に用途に適したキャリブレーション手法を決定する際に活用できる、時間・コスト・精度のトレードオフ曲線を含む完全な技術論文をダウンロードしてください。

    ニュースレターの登録

    このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

    会員限定コンテンツ

    このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
    このフィールドはフォームの表示時には非表示になります