Precision Manufacturing

記事

適切なビーム照射方法の選定

CO₂レーザ切断用途向け

技術論文の概要

CO₂レーザビームの伝送方式の選定:スキャンヘッド対カットヘッド

切断の成否を左右するのは、レーザ光源ではなくビーム導出方式です。

CO₂レーザ光源は、成功の要因の半分に過ぎません。残りの半分――つまり、切断が成功するかどうかを決定づける要素――は、レーザビームがどのようにして被削材に到達するかです。スキャンヘッドかカットヘッドか。ガルバノミラー方式かガントリーマウント方式か。 アシストガスなしか、同軸ガスジェットか。同じ光源でも、あるシステムではカミソリのように滑らかな切断面を実現する一方で、別のシステムでは焦げたエッジになることがあります。

本技術論文では、3つの比較試験――厚紙の花柄、 0.25 mmアクリルフィルム、1 mm PETGパネル――を記載し、スキャンヘッドが優位となる場面(オンザフライ加工、複雑な形状、加工が困難な形状)と、カットヘッドが優位となる場面(厚い材料、より小さなスポットサイズ、垂直エッジ、アシストガスによる冷却)を示しています。 7つの基準からなる決定マトリックスにより、あらゆる新規用途における選択を明確にすることができます。

主なポイントは以下の通りです:

  • 同一のSynrad CO₂レーザであっても、スキャンヘッド方式とカットヘッド方式では、なぜこれほど劇的に異なる切断品質が生じるのか
  • 材料の吸収メカニズム(気化、溶融せん断、化学的劣化)が、デリバリー方式の選択をどのように決定づけるか
  • スキャンヘッドを選択すべき場合:50~100 m/minでのオンザフライ加工、複雑な形状(カットヘッドよりも5倍高速)
  • スキャンヘッドでは実現できない、カットヘッドならではの利点:100 µmのスポット径、同軸アシストガス、垂直エッジ、厚板の切断
  • 仕様決定前に、あらゆるCO₂レーザ切断用途に適用できる実用的な7つの基準に基づく決定マトリックス

3つのテストケース(カードストック、アクリル、PETG)、各ビーム伝送方式の選択の背景にある材料相互作用の物理的メカニズム、およびあらゆるCO₂切断用途に適したビーム伝送方式を特定するために使用できる7つの基準に基づく意思決定マトリックスについては、技術論文の全文をダウンロードしてください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります