Precision Manufacturing

記事

レーザ積層造形法に不可欠な要素

スケーラブルなレーザ積層造形法に向けた要素設計

レーザ積層造形法環境において、位置再現性のある品質、プロセスの安定性、および効率的なスケールアップを実現するための実践的なガイド。

レーザ積層造形法には大きな可能性が秘められていますが、その成功は、材料、エネルギー供給、およびシステム制御の相互作用を習得できるかどうかにかかっています。
この電子書籍は、OEMのエンジニアや製造現場の責任者に、以下の実現に必要な知見を提供します:

生産ロット全体での造形の一貫性を向上させる
欠陥と材料のロスを削減する
プロトタイピングからスケーラブルな生産への移行

この電子書籍をダウンロードして、高性能なレーザ積層造形法を支えるエンジニアリングの枠組みとシステムレベルの戦略を解き明かしましょう。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります