Precision Manufacturing

記事

ラティス・ライトシート顕微鏡法


技術論文の概要

格子光シート顕微鏡に適したレーザ光源の選定
LLSM用レーザの選定は、ナノ秒単位のピーク出力ではなく、数時間にわたる安定した出力によって決まる。

ベッセル格子型光学エンジンを仕様として選定すれば、幾何学的配置は自動的に整う――ただし、励起レーザがイメージングセッション全体を通じて仕様を維持できる場合に限られる。ポインティングドリフトは格子の整列を崩し、出力のRMS変動はデータセット全体を通じて蛍光強度を変調させ、ファイバー入射時の損失はS/N比を著しく低下させる。 光学エンジン設計者がLLSMで失敗するわけではない――実験開始から数時間が経過し、ようやく生物学的現象が解明されようとした時点で、彼らが指定したレーザ光源が機能しなくなるのだ。

本技術論文では、Novanta社のLaser Quantum gemシリーズ(CWファイバー結合型DPSSレーザ)が、Betzig/HHMI Janeliaアーキテクチャに基づくLLSMシステムの基準励起光源となった理由、特に長時間の生細胞セッションに耐えうる仕様範囲について解説しています: M² <1.1のビーム空間分布、<10 μrad/°Cのビーム指向安定性、および定温条件下で100時間にわたり<0.8% RMSの出力電力安定性。

主なポイントは以下の通りです:

  • なぜ「十分」と思われるレーザ安定性が、長時間の生細胞実験における「サイレントキラー」となるのか――蛍光強度のドリフトは、ユーザーが気付くはるか以前に4Dデータセットを汚染してしまう
  • LLSMにおいて重要な3つの主要仕様が、システムの故障モードとどのように直接対応しているか:M²(格子幾何学)、指向性(格子アライメント)、出力のRMS(強度の正規化)
  • パルス光源ではなく、CWファイバー結合型DPSSを指定すべき場合:LLSMの励起には超高速ピークは必要なく、幾何学的に精密なCW光が数時間にわたって必要とされる
  • Gemの可視波長メニューがカバーする範囲:最も一般的なLLSM蛍光パネルに対応した蛍光色素適合範囲を、単一の機械的・電気的インターフェースを通じて提供
  • 実用的かつ将来を見据えた留意点:AO-LLSMの「ガイドスター」適応光学は、LLSMの適用範囲を組織のより深い部位まで拡張し、励起光源の安定性に対する要求水準をさらに引き上げます

LLSMの光学エンジン要件に照らし合わせたgemレーザの仕様表、Betzig/Janeliaアーキテクチャの背景、およびエンドサイトーシス、オルガネラの動態、 ゼブラフィッシュの神経突起の成長——を撮影するために研究者が活用しているAO-LLSMの開発状況については、データシート上の許容範囲は満たしていても、イメージングセッション全体を通じて安定性を維持できないレーザを指定する前に、ぜひダウンロードしてください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります