Precision Manufacturing

記事

半導体エレクトロニクス機器の検査

技術論文の概要

CO₂レーザを用いたポリプロピレンフィルムの最適加工

ポリプロピレン(PP)フィルムは、透明・不透明、単層・ラミネートなど、現代のフレキシブルパッケージやラベルの主力素材です。 PPを裁断するコンバーターの多くは、標準的な10.6 µmのCO₂波長を使用しています。これは、ほとんどのCO₂レーザにこの波長が標準装備されているためです。また、彼らは、裁断面の黄変、下層ライナーへの傷、そしてレーザが理論上可能とする水準をはるかに下回るラインスループットに制限される裁断速度といった問題に甘んじています。

Novantaアプリケーションラボによる本技術論文では、ポリプロピレンのC-C結合が10.27 µmで吸収ピークを生じる物理的メカニズムを解明するとともに、Synrad p150レーザを10.2 µm波長に切り替えることで得られるメリットを検証しています: 140 µmのラミネートフィルムでは22%、80 µmのPPでは最大80%の速度向上が見られ、黄変やライナーの傷も解消されました。

主なポイントは以下の通りです:

  • ポリプロピレンのC-C分子化学がなぜ10.27 µmで吸収ピークを生じさせるのか――これは10.2 µmのレーザ波長と一致しています
  • 10.2 µmのSynrad p150が、同一のPPサンプルにおいて、10.6 µmの同型レーザと比較して、いかにして22~80%の切断速度向上を実現するか
  • 10.2 µmが不可欠となる場面:ライナーを破損させることなく、多層パウチ(PP表層/LDPEライナー)に選択的に穴あけを行う場合
  • 生産現場におけるエッジ品質の違い:両波長における不透明PPと透明PPの並列比較
  • コンバーターが購入前にROIを予測するために活用できる、実用的なPP厚さ対速度向上率の表

ポリプロピレン用ラベルや包装ライン向けにCO₂レーザを仕様決定する前に、技術資料の全文をダウンロードして、ポリプロピレンの吸収スペクトルの導出、NovantaアプリケーションラボによるSynrad p150試験から得られた厚さ対速度向上率表、および切断エッジの並列比較を確認してください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります