Precision Manufacturing

成功事例

レーザ加工のスループット、精度、および加工結果の向上

課題 レーザ加工の範囲において、スループット、精度、および加工結果の向上を図る 用途 レーザ加工 ソリューショ…

課題

レーザ加工の範囲において、スループット、精度、および加工結果の向上を図る

用途

レーザ加工

ソリューション

プロセスのスループットと成果の品質を向上させる、新開発の独自のレーザコントローラ機能と独自アルゴリズム。

当社のCambridge Technologyブランドが提供する「ScanMaster」レーザ制御ソリューションは、エンドユーザーが自身のレーザースキャニングソリューションを制御・管理することを可能にします。絶え間ない改善を追求する姿勢のもと、NovantaのScanMasterコントローラおよびソフトウェアには、プロセスのスループットと成果の品質を向上させるための、新しくて独自の機能や独自のアルゴリズムが頻繁に組み込まれています。その例としては、以下が挙げられます:

  • ジョブ作成を迅速化する直感的なユーザインターフェイス
  • オブジェクト指向のScanMaster APIによる簡単なジョブ作成と柔軟なシステム組み込み
  • SyncMasterレーザ制御とのXYシステム組み込みによる広範囲処理
  • 均一なレーザ出力密度によるスループットの向上、完全デジタルなLightning™ IIスキャンヘッドと独自のScanPackアルゴリズム
  • 形状のパスに沿ってテキストを入力できる独自の「テキスト・オン・パス」機能

高精度用途向けのアプリケーション固有機能:

軌道スキャン時間推定 — レーザ焼結装置のシミュレーションおよび実際の造形結果の両方を用いて、造形時間を推定します。

独自アルゴリズム– 均一なレーザ出力密度と24ビットGSBusコマンド分解能を正確に実現

高い位置精度– 24ビットGSBus通信プロトコールにより、要求の厳しい用途において業界最高水準の精度を実現

3Dラッピング&トレース– 曲面への3Dマーキングにおいて、複雑な工程を排除します。

スカイライティング– 一定のマーキング速度で形状やテキストを精密に描画し、均一なレーザエネルギー分布を実現します。

高速ポリゴンスキャニング– セットアップ時間を最小限に抑え、細胞治療製造における高精度な細胞選別を可能にします

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。