Precision Manufacturing

記事

超高速レーザのノイズ測定

技術論文の概要

超高速レーザのノイズ測定:0.02% RMS以下
RMS 0.02% 未満になると、市販のノイズメーターでは正確な測定ができなくなります。

超高速レーザやTi:サファイアレーザの研究者にとって、ポンプレーザのノイズは主要な実験エラー源の一つですが、現代のノイズフロア(0.1% RMS未満)では、市販の測定システムはNDフィルターの干渉、ピックオフウェッジによるアーチファクト、帯域幅の制限などにより、誤った測定値を出し始めます。 そこで疑問が生じます。市販の検証ツールでは実際に測定できないのに、レーザの公表されているノイズ仕様をどのように信頼すればよいのでしょうか?

Laser Quantum(Novantaブランド)によるこの技術ガイドでは、同社のCW可視レーザにおいて0.02% RMS以下のノイズを測定するためにLaser Quantumが採用している、3段階からなる独自の測定手法について解説しています。これには、セラミックプレートディフューザーを用いたフロントエンド(NDフィルター不使用)、6 MHzの特注フォトディテクタ、 1024サンプルの高速平均化、および出荷前に各レーザが設計仕様を満たしていることを確認するための最低300時間のバーンイン試験が含まれます。

主なポイントは以下の通りです:

  • キャビティ内周波数倍増レーザに固有の約3% RMSのノイズが生じる理由――長年にわたる「グリーン問題」
  • レーザー・クオンタムの共振器およびエレクトロニクス回路における革新技術が、17年以上にわたりそのノイズフロアを0.02% RMS以下に低減させてきた経緯
  • レーザーノイズの測定が最も重要となる場面:Ti:サファイア励起。ここでは、800 kHzの伝達関数が動作の成否を決定づける
  • 3段階の測定システムの構成要素:セラミックプレートディフューザー、6 MHzフォトディテクタ、1024サンプル平均化、300時間のバーンイン
  • ノイズ仕様を正確に検証するために、なぜメーカーグレードのインフラが必要なのか――その実用的な理解

技術論文の全文をダウンロードして、17年間にわたるRMSノイズ低減の経緯、Laser Quantumが出荷するすべてのレーザに適用している3段階の測定手法、およびRMS 0.02%未満の性能を実現する技術的根拠をご確認ください。Ti:サファイア実験を、独自に検証できないポンプレーザに委ねる前に、ぜひご一読ください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります