Precision Manufacturing

先端製造技術

デジタル製造・加工

デジタル製造には、スピード、精度、そしてインテリジェントなレーザ技術が求められます。 当社の高性能レーザ、先進的なレーザ走査ソリューション、および設計された光学システムにより、製造業者は比類のない一貫性をもって、成形、接合、分析、自動化を行うことができます。大量生産環境や新たなデジタルワークフローに対応して開発された当社の技術は、幅広い材料や用途において、よりクリーンなプロセス、よりスマートな検査、そしてより高速なスループットを実現します。

材料切断・スライシングシステム

デジタル製造における切断・スライス加工は、幅広い素材に対して精度、スピード、位置再現性を実現します。 高度なソフトウェア制御、自動動作、高性能な工具を活用することで、製造業者はきれいなエッジ、廃棄物の最小化、そして一貫した品質を実現できます。これらのCapabilityにより、スケーラブルな生産、迅速なプロトタイピング、最適化されたスループットが可能となり、チームはコストを削減しつつ、世界中の多様な用途や業界において、厳しい公差や変化し続ける顧客の要求を満たすことができます。

CNC穴あけ加工技術

デジタル製造における穴あけ or 穴あけ加工は、金属、複合材料、および先端基板において、正確かつ位置再現性の高い穴あけを実現します。 CNC制御、自動工具交換、リアルタイムモニタリングを活用することで、製造業者は厳しい公差の達成、滑らかな仕上げ、および工具の摩耗低減を実現できます。これらのCapabilityは、大量生産だけでなく、複雑な多軸加工にも対応し、スクラップ、ダウンタイム、および総生産コストを最小限に抑えつつ、スループットと一貫性を向上させることで、過酷な産業製造環境においても信頼性の高い性能を発揮します。

デジタル加工

加工工程では、ラミネート、コーティング、スリッティング、巻き取りなどの作業を通じて、原材料を機能的な部品へと変換します。 デジタル製造は、精密な制御、データ駆動型の最適化、および設備間のシームレスな連携により、これらのワークフローを強化します。その結果、材料利用率の向上、安定した製品品質、そして大規模かつ柔軟な生産が実現され、製造業者はコスト効率と長期的な事業継続性を維持しつつ、設計変更や市場の需要に迅速に対応できるようになります。

高精度レーザーアブレーション

デジタル製造におけるアブレーション技術は、レーザなどの制御されたエネルギー源を用いて、機械的な接触なしに材料を精密に除去します。この手法により、複雑なパターニングやマイクロスケールの微細構造の形成が可能となり、周辺領域への熱的影響も最小限に抑えられます。 プログラム可能な精度と位置再現性を備えたアブレーションは、エレクトロニクス、医療機器、先端材料分野における高付加価値の用途を支え、プロセス効率の向上、後処理の削減、そして複雑な環境下でも一貫した結果をもたらす卓越した表面品質を確保します。

ノヴァンタ・プレシジョン・マニュファクチャリングでは、50年以上にわたり、市場をリードするレーザーソリューション、レーザ走査およびスキャンソリューション、ならびにソフトウェアを開発してきました。当社は「エンジニア対エンジニア」のアプローチを重視し、製造メーカーのOEMと協力して、お客様の業務を変革する信頼性の高い高性能レーザーソリューションを設計・構築しています。

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

50年以上の実績

レーザ技術および精密製造ソリューションにおける数十年にわたる専門知識。

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

エンジニア同士の連携

最適なソリューション設計を実現するため、技術チームと直接連携します。

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

アプリケーション試験ラボ

導入前の性能検証を行うための包括的な試験施設。

高精度・非接触加工向けのCO₂、固体、および超高速レーザ。

高精度かつ非接触のレーザ加工を実現するCO₂レーザ、固体レーザ、および超高速レーザ。

ビームステアリング

当社の全製品をご覧いただき、仕様や製品資料をご確認ください。

ソフトウェアおよびコントローラ

当社の全製品をご覧いただき、仕様や製品ドキュメントにアクセスしてください。

レーザサブシステム

当社の全製品をご覧いただき、仕様や製品ドキュメントをご確認ください。