Precision Manufacturing

先端製造技術

デジタル製造・加工

デジタル製造には、スピード、精度、そしてインテリジェントなレーザ技術が求められます。当社の高性能レーザ、先進的なレーザ走査ソリューション、専用設計の光学システムにより、製造業者は成形、接合、分析、自動化を極めて安定した品質で行えます。大量生産環境や新たなデジタルワークフローに対応して開発された当社の技術は、幅広い材料や用途において、加工をよりクリーンにし、検査を高度化し、スループットを高めます。

材料切断・スライシングシステム

デジタル製造における切断・スライス加工は、幅広い素材に対して高い精度、スピード、再現性を発揮します。高度なソフトウェア制御、自動化されたモーション、高性能な工具を活用することで、製造業者はきれいな切断面と安定した品質を得ながら、廃材を最小限に抑えられます。これらの機能により、拡張性のある生産、迅速な試作、スループットの最適化が可能になり、コストを抑えながら、世界中のさまざまな用途や業界で、厳しい公差と変化し続ける顧客の要求に対応できます。

CNC穴あけ加工技術

デジタル製造における穴あけ加工は、金属、複合材料、先端基板に、正確で再現性の高い穴を形成します。CNC制御、自動工具交換、リアルタイムモニタリングを活用することで、製造業者は厳しい公差を守り、滑らかな仕上げを得ながら、工具の摩耗を抑えられます。これらの機能は、大量生産だけでなく複雑な多軸加工にも対応し、スクラップ、ダウンタイム、総生産コストを抑えながらスループットと一貫性を高め、過酷な産業製造環境でも信頼性の高い性能を発揮します。

デジタルコンバーティング

コンバーティング工程では、ラミネート、コーティング、スリッティング、巻き取りなどの作業を通じて、原材料を機能的な部材へと加工します。デジタル製造は、精密な制御、データ駆動型の最適化、および設備間の円滑な連携により、これらのワークフローを強化します。これにより、材料利用率が上がり、製品品質が安定し、大規模でも柔軟に生産できるため、製造業者はコスト効率と長期的な操業の安定性を維持しつつ、設計変更や市場の需要に迅速に対応できるようになります。

高精度レーザアブレーション

デジタル製造におけるアブレーション技術は、レーザなどの制御されたエネルギー源を用いて、機械的な接触なしに材料を精密に除去します。この手法により、複雑なパターニングやマイクロスケールの微細構造の形成が可能となり、周辺領域への熱的影響も最小限に抑えられます。プログラム可能な精度と再現性を備えたアブレーションは、エレクトロニクス、医療機器、先端材料分野における高付加価値の用途を支え、プロセス効率を高め、後処理を減らし、複雑な環境でも安定した結果につながる優れた表面品質を確保します。

Novanta Precision Manufacturingは、50年以上にわたり、市場をリードするレーザソリューション、レーザ走査・スキャンヘッド、ソフトウェアを開発してきました。当社のエンジニアがお客様のエンジニアと直接協力するアプローチを重視し、メーカーやOEMとともに、お客様の業務を変革する信頼性の高い高性能レーザソリューションを設計・構築しています。

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

50年以上の実績

レーザ技術および精密製造ソリューションにおける数十年にわたる専門知識。

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

エンジニア同士の連携

最適なソリューション設計を実現するため、技術チームと直接連携します。

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

アプリケーションテストラボ

導入前の性能検証を行うための包括的な試験施設。

レーザ光源

高精度かつ非接触のレーザ加工を実現するCO₂レーザ、固体レーザ、超短パルスレーザ。

レーザ走査

当社の全製品をご覧いただき、仕様や製品資料をご確認ください。

ソフトウェア・コントローラ

当社の全製品をご覧いただき、仕様や製品資料をご確認ください。

レーザサブシステム

当社の全製品をご覧いただき、仕様や製品資料をご確認ください。