Precision Manufacturing

記事

CO₂レーザのデータシートの読み方

技術論文の概要

CO₂レーザのデータシートの読み方

データシートが同じ2つのCO₂レーザでも、切断結果が大きく異なる場合があります。
波長、平均出力、M²値といった主要な数値が同一の2台のCO₂レーザであっても
出力、同じM²――であっても、同じ材料に対して目に見えて異なる切断結果を生み出すことがあります。その
その理由はデータシートそのものではなく、データシートの読み方にあるのです。仕様によっては
切断品質を予測するものもあれば、組み込みリスクを予測するものもあります。特定の用途にとって重要な
特定の用途において重要な仕様は、必ずしもマーケティングで前面に押し出されているものとは限りません。
本技術論文では、あらゆる仕様を説明します。
CO₂レーザのデータシートに必ず記載されている13の仕様――レーザの種類、波長、出力、安定性、ビーム品質、
直径、発散角、楕円度、偏光、立ち上がり/立ち下がり時間、周波数、
デューティサイクル、パルス幅――について解説し、それぞれの意味から、
その仕様がなぜ重要なのかを解説します。

主なポイントは以下の通りです:

  • 表向きの仕様が一致している2つのCO₂レーザが、同じ材料に対してなぜ全く異なる性能を示すのか
  • 波長の選択(9.3 µm、10.2 µm、10.6 µm)が、材料の吸収特性や加工速度にどのように関連するか
  • 平均出力よりもピーク出力が重要となる場合と、そうでない場合(パルス方式とCW方式の選択)
  • マーキング、切断、穴あけの各用途において、実際に結果を左右する仕様値とは何か

あらゆるCO₂レーザのデータシートに適用可能な、実用的な13行の仕様換算表
完全な13行の仕様変換表、各行ごとの用途別ガイダンス、およびあらゆるCO₂レーザのデータシートを正確に読み解くためのフレームワークを入手するには、技術論文の全文をダウンロードしてください。生産システムに導入するレーザを決定する前に、ぜひご参照ください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります