Precision Manufacturing

記事

パルス幅変調(PWM)CO₂レーザの動作原理の理解

技術論文の概要

パルス幅変調(PWM)CO₂レーザの動作原理の理解
パルスの有無を決定するのは、PWM入力ではなく、共振器のリズ/フォールタイムである。

CO₂レーザを駆動するPWM信号は単純な矩形波であり、0Vが「ロー」、5Vが「ハイ」で、周波数とデューティ比で構成される。 レーザ共振器から放出される光出力は、それほど単純なものではありません。共振器のリズタイム/フォールタイム(約50~100 µsec)、RFアーキテクチャの制約、およびCW(連続波)とパルス波の設計選択により、その矩形波は、パルス状になる場合とそうでない場合があり、デューティサイクルにリニアに一致する場合とそうでない場合がある出力へと再形成されます。

Novanta社の著者であるジャスティン・コンロイ氏とマルテ・ヘメリッヒ氏によるこの技術論文では、Synrad Firestar ti100(CW:100W以上、最大160kHz、 0~100%のデューティサイクル)およびSynrad Pulstar p100(パルス:ピーク400W、最大デューティサイクル35%)を用いて、9つのデューティサイクル×周波数の組み合わせにおけるPWMから光出力への変換挙動を詳細に解説し、出力信号がいつパルス状に見え、いつCWに滑らかに変化するのか、そしてその理由を明確に示しています。

主なポイントは以下の通りです:

  • PWM入力信号が実際のレーザ光出力よりも単純である理由、および変換の過程で何が失われるか
  • レーザ共振器の上昇/下降時間(約50~100 µsec)がPWM周波数とどのように相互作用し、パルス、ノコギリ波、滑らかなCWのいずれになるかを決定するのか
  • CWを指定すべき場面:ベクトルマーキング、アクリルやラベルの精密切断、熱処理
  • パルス出力ならではの利点(CWでは実現できないこと):穴あけ or 穴あけ加工や金属の穿孔における2~4倍のピーク出力、デリケートな材料における熱影響域(HAZ)の低減
  • 両レーザの実際の光出力を記録した、実用的な9設定マトリックス(3周波数 × 3デューティサイクル)

オシロスコープ形式のアウトプットグラフ(9つのデューティサイクルと周波数の組み合わせにおけるti100およびp100)を並べて比較した技術論文の全文をダウンロードし、 ティックル信号の解説、およびラインの稼働開始前にプロセスに適したCO₂レーザ構成を決定するために活用できるCW対パルス方式の用途マトリックスを掲載した完全な技術論文をダウンロードしてください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります