技術論文の概要
レーザーツィーザーを用いたラマン分光法:単一細胞がん診断
LTRSが臨床応用できるかどうかは、操作者の技能ではなく、マイクロ流体による流量制御によって決まる。
組織全体の分析では、がん診断や薬剤反応研究において最も重要な単一細胞の特徴が平均化されてしまう。ラマン分光法はラベルフリーかつ非破壊的であり、生細胞の分析に理想的である。しかし、ラマン散乱の効率は低く、信号の収集には数秒を要し、測定中は細胞を完全に静止させておく必要がある。 従来の光トラップとラマン分光法を組み合わせた装置では、絶え間ない操作者の介入が必要であり、これが研究ラボから臨床ワークフローへの移行を妨げている。
本技術論文では、低コストのマイクロ流体フローチャンバー、シリンジポンプ、およびNovanta Laser Quantum社のデュアル波長「ventus」レーザ(ventus 1064:TEM00、M²)を組み合わせた自動化LTRSシステムについて報告する。このシステムは、2秒間の測定において95%の精度を実現する。
主なポイントは以下の通りです:
- 組織全体のラマン分光法では検出できないが、単一細胞LTRSでは検出可能なもの:循環腫瘍細胞と白血球を区別するシトクロムcおよび核酸のシグネチャ
- デュアル波長LTRSの仕組み:1064 nmがピコニュートンの光勾配で細胞を捕捉し、532 nmが疾患状態の診断に有用な共鳴ラマン帯を励起する
- シングルレーザLTRSではなくデュアル波長LTRSを指定すべき場合:臨床グレードの識別、薬物-細胞相互作用の研究、進行期前立腺がんの病期分類
- ventusペアの特長:M² <1.4の捕捉ビーム、1 cm⁻¹のラマン線幅、両波長にわたる<10 μrad/°Cの指向安定性、RS232 + LabVIEWによる制御
- 実用的なワークフロー:マイクロ流体フローチャンバー+シリンジポンプ+同軸配置されたVentusペア → 自動化された単一細胞捕捉およびスペクトル取得
実験用LTRSの光学レイアウト、シトクロムcの識別バンドを示すPC-3対Jurkatラマンスペクトル、および線形判別分析(LDA)による分類結果については、完全な技術論文をダウンロードしてください。そうすれば、チームを手動による細胞捕捉に縛り付け、取得速度を制限してしまう単一波長LTRSベンチを指定してしまう前に、適切な判断材料を得ることができます。