技術論文の概要
高速生産ラインにおける文字マーキング品質の向上
高速での文字マーキング品質を左右するのは、レーザ出力ではなく、スキャンヘッドの遅延である。
ライン速度の向上、フォントの微細化、そして規制による品質要件の厳格化により
により、マーキングシステムへの負荷は年々高まっている。ある一定の水準を超えると、文字は
が変形し始めます――文字の末端がジャンプ方向に上向きに湾曲したり、角が
、ガルバノが安定していない部分ではエッジが薄くなる。これら3つの問題をすべて解決するための
これら3つの問題を解決する鍵は、通常、レーザ出力を上げることにありません。重要なのは、
システムのマーキング遅延、ジャンプ遅延、ポリ遅延をどのように調整するかにあります。
本技術論文では、生産速度における
生産速度におけるマーキング品質とスループットを決定づける一連の決定プロセス――対象素材の
の吸収特性への適合、フォントとデザインの選択、レーザおよびスキャンヘッドの選定、
集光光学系、そしてこれらを統合するコントローラの遅延設定
— オプション機能である「可変ポリ遅延」と「速度補正」の2つを含め、
機能である「可変ポリ遅延」と「速度補正」を含みます。
主なポイントは以下の通りです:
- 高速時において、文字品質を制限するのは通常、レーザ出力ではなくスキャンヘッドの遅延設定である理由
- マーク遅延、ジャンプ遅延、ポリ遅延が、それぞれどのように異なる不具合モード(端部の変形、開始部の色あせ、角のぼやけ)を引き起こすか
- 可変ポリディレイがスループットを実質的に向上させる場合(マーキング速度 > 10,000 mm/s)と、そうでない場合
- 用途に応じて指定すべきミラー開口径:コーディングには7 mm、フレキシブル用途には10 mm、工業用マーキングには14 mm以上
実用的な参考例:ti100 + MOVIA 10 mm + ScanMasterコントローラ、すべてのパラメータを記載。 完全なパラメータ設定(マーキング/ジャンプ速度、3つの遅延設定すべて、デューティサイクル、周波数)、遅延設定ごとの文字品質の並列比較、およびスキャンヘッドの仕様をライン速度に合わせるための評価フレームワークについては、完全な技術資料をダウンロードしてください。明日のスループット目標が品質問題に変わる前に。