Precision Manufacturing

記事

高速デジタルスキャンヘッドとスマート制御手法による、高速かつ高精度なレーザ穴あけ加工

技術論文の概要

スマートスキャンヘッド制御による高速かつ高精度なレーザビア穴あけ加工

ビア穴加工のスループットを決定するのは、レーザ出力ではなく、スキャンヘッドの応答時間である。

最新の HDI PCB や半導体パッケージ基板では、200~400 µm のピッチで、位置精度 ±7~15 µm の 50~100 µm のビアホール穴あけ加工が求められており、1 枚の基板 or ボードにつき数十万個ものビアホールが要求されます。 このような生産量では、スキャンヘッドのステップ時間やレーザ発射の遅延が 1 マイクロ秒ごとに、1 回の穴あけ作業あたり数時間から数分に積み上がってしまいます。

Novanta の 6 名の著者によるこの技術論文では、Cambridge Technology の Lightning II Plus スキャンヘッドと ScanMaster コントローラが、以下の 3 つの軸からビア穴加工のスループットを向上させていることを解説しています。225 µs のステップ応答(300 µm ピッチで 4400 pps)、 2つのスマート制御アルゴリズム(クローズドループおよび自動再校正ルックアップテーブルを備えた動的開ループ)、そして50万穴のPCBあたり8~10秒の短縮を実現するレーザ発射調整パラメータ。

主なポイントは以下の通りです:

  • ステップ応答、制御アルゴリズム、レーザータイミングの3要素が相乗的に作用してビア穴あけ加工スループットが向上する理由
  • Lightning II Plusが、300 µmピッチで4400 ppsという225 µsのステップ応答を実現する仕組み
  • クローズドループ穴あけ加工制御と、自動再キャリブレーション機能付きルックアップテーブルを備えたダイナミック・オープンループ制御のどちらを選択すべきか
  • 「レーザ発射調整時間」パラメータの機能 — 50万ホールのPCBあたり8~10秒の短縮
  • 実用的なデュアルヘッド構成の選択:ビームスプリッティング対ビームスイッチング

Lightning II Plusのステップ応答測定結果、ScanMasterコントローラのクローズドループおよび開ループアルゴリズムの詳細、そしてPCBおよび半導体パッケージの穴あけラインにおいて、スキャンヘッド、コントローラ、レーザの各要素にわたるスループットの相乗効果を実現するレーザータイミング最適化フレームワークについて、技術論文の全文をダウンロードしてください。競合他社の穴あけ機が御社の生産量を上回る前に、ぜひご活用ください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります