医療ソリューション
外科用
外科用レーザシステム
外科用レーザシステムは、臨床成果の向上につながる、精密で低侵襲な治療を可能にするため、医療処置において広く活用されています。 歯科における硬組織および軟組織の手術、クリーニング処置、レーザを用いた眼科治療などの用途では、正確なビーム制御、均一なエネルギー照射、および位置再現性の高い性能が求められます。また、走査型レーザー眼底鏡検査(SLO)は、網膜疾患の診断、経過観察、
管理に不可欠です。
外科用レーザ治療における高精度化の実現
外科用レーザシステムは、極めて局所的な治療部位に対して、予測可能で制御されたエネルギーを供給しなければなりません。歯科組織の切除であれ、レーザを用いた眼科手術であれ、システムの性能は治療の質、施術時間、そして臨床的な信頼性に直接影響を及ぼします。
歯科用レーザ治療のサポート
歯科用レーザシステムは、硬組織への適用、軟組織の治療、およびクリーニングなど、幅広い処置に用いられています。これらの処置では、きれいな切断、制御された切除、そして信頼性の高い臨床結果を確保するために、安定したレーザビーム照射が求められます。
レーザ眼科手術および顕微手術のための高精度スキャン
レーザを用いた眼科および顕微外科の応用分野では、標的組織の感受性が高く、治療範囲が限られているため、極めて高い精度と均一性が求められます。走査システムは、制御されたレーザー作用を実現するために、位置再現性のあるビーム位置決めと安定した走査パターンを維持しなければなりません。
コンパクトな外科用デバイスの組み込み向けに設計
外科用レーザー装置は、レーザ、走査機能、および制御機能を、臨床環境に適した小型で人間工学に基づいた筐体に組み込む必要がある。
ビームの精度を維持し、患者の組織を保護し、
長時間にわたる処置中も一貫した性能を確保するためには不可欠です。
こうした手術環境では、レーザースキャンおよびレーザ走査技術に対して厳しい要件が課されます。当社のフォトニクスソリューションは、患者の安全と手術の効率性にとって精度、正確性、一貫性が不可欠である、コンパクトで人間工学に基づいた外科用レーザー装置を開発するOEMメーカーを支援するように設計されています。
外科用レーザ技術
外科用レーザ技術のメリットは以下の通りです:

高精度なビーム制御
外科および歯科処置において、正確なレーザ照射を実現します。

均一なエネルギー分布
繰り返し行われる治療においても、一貫した臨床結果を実現します。

コンパクトで人間工学に基づいた設計
スペースに制約のある外科用デバイスプラットフォーム向けに設計されています。

熱の安定性
ビームの精度を維持し、周囲の組織を保護します。
OEMの外科用プラットフォーム開発を支援
外科用レーザの応用分野が拡大し続ける中、OEM各社は、コンパクトなデバイス設計と臨床での使いやすさをサポートしつつ、多様な処置において信頼性の高い性能を発揮する走査および光学技術を必要としています。
当社はサブシステムレベルで OEM の開発活動を支援し、ガルバノスキャニング技術や光学部品を、次世代の歯科用およびレーザ
眼科手術システムの性能要件に適合させるよう支援しています。
関連製品
アプリケーションテストのお申し込み
当社のチームにご連絡いただき、お客様の科学研究や機器開発プラットフォームにおけるライトエンジン技術の評価をご検討ください。