Precision Manufacturing

医療ソリューション

生物医学イメージング

生体イメージングシステムのメーカーは、高度な光学技術を活用し、極めて高い精度と低侵襲性で生体構造を可視化しています。眼科分野では、光コヒーレンストモグラフィー(OCT)
や走査型レーザ眼底鏡(SLO)といった画像診断法は、網膜疾患の診断、経過観察、および管理に不可欠です。

高分解能の網膜画像撮影性能の実現

現代の眼科用画像診断システムは、コンパクトで患者に優しいプラットフォーム上で動作しつつ、高分解能で位置再現性のある画像を提供しなければならない。OCTやSLOなどの技術では、繰り返し行われる画像撮影セッションを通じて網膜の微細な構造を正確に可視化するために、精密な光学調整と安定した走査動作が求められる。

光コヒーレンストモグラフィー(OCT)のサポート

光コヒーレンストモグラフィー(OCT)は、赤外光を用いて網膜の高分解能の断面画像(Bスキャン)を生成する非侵襲的な画像診断法です。「光超音波」とも呼ばれるOCTは、網膜の各層を可視化し、マイクロメートル単位の精度でその厚さを測定します。

走査型レーザ眼底鏡(SLO)のための高精度スキャン

走査型レーザ眼底鏡検査(SLO)は、網膜表面のリアルタイムで高コントラストな2次元「エンフェイス」画像を生成する共焦点イメージング技術です。SLOにより、臨床医は網膜構造を鮮明に観察することができ、表面レベルの病変の特定や、網膜血管および視線の固定状態のモニタリングが可能になります。

生物医学用画像システムの組み込み向けに設計

生物医学用画像診断装置は、光学、走査、制御の各サブシステムを、臨床および研究環境に適したコンパクトで信頼性の高いプラットフォームに統合しなければならない。各構成部品は、安定した光学性能、効率的な放熱性能、およびシステムレベルのエレクトロニクスやソフトウェアとのシームレスな組み込みを実現しなければならない。

これらのシステムには、ビーム制御、スキャン精度、および光学的な安定性に対して厳しい要件が課されます。当社のフォトニクスおよびスキャン技術は、精密なラスタースキャン、画像の忠実度、および位置再現性のある性能が、臨床上の信頼性と診断精度にとって極めて重要な、高性能な生物医学用イメージングプラットフォームを開発する OEM をサポートするように設計されています。

生物医学イメージング技術

バイオメディカルイメージング技術の利点は以下の通りです:

High-precision raster scanning

高精度なラスター走査

網膜診断のための正確な2Dおよび3D画像生成をサポートします。

Accurate bean icon

安定した光学性能

繰り返しスキャンを行っても、一貫した画質を実現します。

Novanta p Series 100-400 watt pulsed CO2 laser

コンパクトなシステムとの互換性

スペースに制約のある医療用画像診断プラットフォームへの組み込みを想定して設計されています。

Diagnostic image fidelity

診断用画像の忠実度

高コントラストかつ高分解能の網膜画像化を実現

OEM イメージングプラットフォーム開発の支援

眼科およびバイオメディカル画像技術が進化し続ける中、デバイスメーカーは、信頼性を損なうことなく、より高い分解能、より高速な画像取得、および臨床での使いやすさの向上を実現する光学スキャニングおよびスキャンソリューションを必要としています。

当社はサブシステムレベルでOEMの開発活動を支援し、ラスタスキャン技術、高精度ミラー、および光学部品を、次世代OCTおよびSLOイメージングシステムの技術要件に適合させるお手伝いをいたします。

関連製品