Precision Manufacturing

医療ソリューション

美容・皮膚科用レーザシステム

美容・皮膚科用機器メーカーは、レーザ技術を活用して、幅広い臨床用途において制御された皮膚治療を行っています。脱毛、肌の再生・若返り、色素沈着の矯正、病変の治療などに使用されるシステムでは、レーザ制御、スキャン動作の柔軟性、および熱管理に対して厳しい要件が求められます。

美容・皮膚科分野におけるシステムの性能向上

美容・皮膚科市場は、単一のプラットフォーム上で複数の治療法に対応できる、よりコンパクトで多機能な機器へと進化し続けています。機器メーカーは、波長の選択やスキャンパターンの柔軟性と、エネルギーの均一性、熱制御、長期的な信頼性に関する厳しい要件とのバランスをとらなければなりません。

脱毛および色素沈着治療のサポート

脱毛や色素沈着の治療には、特定の治療深度や対象部位に合わせて調整された、制御されたレーザエネルギーの照射が必要です。システムは、繰り返される治療サイクルを通じて一貫した性能を維持しつつ、柔軟な動作パラメータに対応できる必要があります。

肌の再生と若返りのための高精度スキャン

効果的な皮膚の再生と若返りを実現するには、過熱を防ぎつつ予測可能な結果を得るために、広範囲の治療領域全体に正確かつ均一にエネルギーを分布させる必要があります。スキャンシステムは、皮膚表面全体にレーザが均一に作用するよう、精度と一貫性を維持しなければなりません。

コンパクトな医療機器への組み込みを想定して設計されています

美容・皮膚科用レーザー装置は、レーザ、スキャン機能、および制御システムを、臨床環境に適した、コンパクトで人間工学に基づいた設計のプラットフォームに統合する必要があります。各サブシステムは、効率的な熱管理、信頼性の高い動作、および装置レベルのソフトウェアや安全システムとのシームレスな組み込みをサポートしなければなりません。

当社の医療技術は、コンパクトで高性能な美容・皮膚科用レーザ機器を開発するOEMメーカーを支援するように設計されています。これらの機器においては、正確なエネルギー照射、柔軟なスキャンパターン、そして均一な治療一貫性が、患者の安全性、機器の信頼性、および臨床での使いやすさにとって極めて重要です。

美容・皮膚科用レーザ技術のメリット

半導体レーザ加工の利点は以下の通りです:

Uniform laser energy delivery

均一なレーザエネルギー照射

一貫した治療範囲の確保と、制御された熱的相互作用を実現します。

Accurate bean icon

柔軟なスキャンパターン

多様な治療タイプや対象部位への対応を可能にします。

Novanta p Series 100-400 watt pulsed CO2 laser

コンパクトなシステムとの互換性

小型の医療機器アーキテクチャに対応するよう設計されています。

System level integration

システムレベルの組み込み

デバイスの制御システムや安全システムと連携したフォトニクス技術。

OEM機器の開発とプラットフォームの進化を支援

美容・皮膚科治療の多様化が進む中、機器メーカーには、一貫性や安全性を損なうことなく、新しい治療プロトコール、フォームファクタ、および使いやすさへの期待に適応できるレーザ技術が求められています。

当社はサブシステムレベルでOEMの開発活動を支援し、CO₂レーザー、ガルバノスキャン技術、およびソフトウェアベースの制御プラットフォームを、次世代の美容・皮膚科用レーザ機器の技術要件に適合させるお手伝いをいたします。

関連製品