Precision Manufacturing

記事

インテリジェント・ライト・エンジン・プラットフォーム

技術論文の概要

ライフサイエンス用途向けのインテリジェント・ライト・エンジンプラットフォーム
蛍光データの品質を決定づけるのは、ピーク出力ではなく、電力に依存しないノイズである。

蛍光分析装置は、より広いフィールド、より高速な走査速度、1フレームあたりのデータ密度の向上など、スループットの向上が求められています。 これらの要件はいずれも、より多くの励起出力を必要としますが、ワット数を増やすと、出力設定に応じて変動するノイズやビームの不安定性という、より深刻な問題が露呈します。DPSS のノイズが狭い動作範囲を超えて急上昇したり、スペックルアーチファクトが 50 μm ファイバーの出力を損なったりすると、スループットの向上はデータの劣化によって相殺されてしまいます。

本ホワイトペーパーでは、Novanta社の「FUSIONultra Configurable Light Engine Platform」を紹介します。このプラットフォームは、マルチライン励起(最大4波長、50 μmファイバーへの出力は1ラインあたり1 W)、 サブマイクロ秒級の変調(ダイオードラインで立ち上がり時間50 ns未満、DPSSで200 ns未満)、GEMultra+可変光減衰器による出力に依存しないノイズ特性を持つ3デケードのダイナミックレンジ、およびスペックルコントラストを10%未満に抑える組み込み型デスペックリング機能などを網羅しています。

主なポイントは以下の通りです:

  • なぜ、ピーク光出力ではなく、出力に依存しないノイズが、蛍光分析装置の全ダイナミックレンジにわたるデータ品質を制限するのか
  • 従来のDPSS光源とは異なり、GEMultra+可変光減衰器が2 mWから1000 mWの範囲でノイズを一定に保つ仕組み
  • サブマイクロ秒レベルの変調が、シーケンシング、サイトメトリー、および超分解能ワークフローにおいてスループットを大幅に改善する理由
  • ULTRALOQ™が実現するもの:50 μmという極小のコア径への安定したファイバー結合(八角形、長方形などの特殊な形状を含む)
  • 実用的な4色設定の例(405/488/561/638 nm)と、測定された立ち上がり時間、ノイズプロファイル、スペックルコントラストデータ

ホワイトペーパーの全文をダウンロードして、全ダイナミックレンジにわたる測定済みノイズプロファイル、ダイオードおよびDPSSレーザライン両方の立ち上がり時間データ、50 μmファイバー出力におけるスペックルコントラストの結果をご確認ください。これは、Novanta製品だけでなく、あらゆるマルチライン光エンジンに適用できる評価フレームワークです。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。

会員限定コンテンツ

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
このフィールドはフォームの表示時には非表示になります