레이저 빔 조향
정밀 거울
정밀 거울
고정밀 거울은 뛰어난 반사율과 열적 안정성을 제공하여 안정적인 빔 전달을 보장합니다. 특수 설계된 코팅은 고출력 환경에서도 손실을 최소화하고 일관된 성능을 보장합니다. 까다로운 광학 조건에서도 빔 품질을 유지합니다. 고성능 레이저 시스템에서 정밀도를 달성하는 데 필수적입니다.
최적 용도: 빔 전달, 고출력 레이저 시스템, 광학 어셈블리
주요 장점: 안정성
호환성: 갈바노미터, 스캔 헤드, 파이버 및 초고속 레이저
개요
당사는 ‘Cambridge Technology’ 제품 브랜드를 통해 다양한 응용 분야에 특화된 독보적인 성능 이점을 지닌 고정밀 광학 미러를 다양하게 제공하고 있습니다. 당사는 OEM 고객사와 협력하여 특수한 응용 분야의 과제를 해결할 수 있는 미러 솔루션을 설계, 제조 및 공급해 온 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 모든 공정을 원스톱으로 처리하는 노반타(Novanta)의 자체 제조 역량을 통해, 원자재부터 정밀 가공, 연마, 광학 코팅이 완료된 제품까지 유연하게 생산하여 OEM 장비에 바로 통합할 수 있도록 제공합니다.
고정밀 경량 미러
낮은 질량, 낮은 관성, 높은 강성, 뛰어난 열전도율, 그리고 탁월한 치수 안정성을 갖춘 초경량 거울은 최고의 동적 성능이 요구되는 경우에 완벽한 솔루션입니다.
고정밀 실리콘 미러
실리콘은 베릴륨에 비해 비용 효율적인 대안을 제공하며, 코팅 및 응용 분야의 요구 사항에 따라 실리콘 미러는 베릴륨 미러에 버금가는 동적 성능을 발휘하고 광학 성능 면에서는 이를 능가할 수 있습니다.
용융 실리카
당사는 첨단 광학 코팅 챔버를 사용하여 다양한 정밀 반사 코팅을 제공합니다.

- 필터링 기준 유형
- 데이터시트
| 다운로드 | 다운로드 유형 | 언어 |
|---|---|---|
| 정밀 거울 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 |