레이저 소스
가시광 다이오드 포인터
가시광 다이오드 포인터
눈에 보이는 적색 레이저 빔을 방출하며, 이 빔을 CO₂ 레이저 빔과 일직선으로 맞출 경우 정확하고 편리한 정렬 도구로 사용할 수 있습니다.
개요
100 W 이하의 모든 CO₂ 레이저의 전면판에 간편하게 장착하여 정확하고 편리한 정렬 도구로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 열화상판이나 자외선 램프와 같은 번거로운 적외선 관측 장비가 더 이상 필요하지 않습니다. 또한, 레이저 사용자가 빔의 위치를 명확하게 모니터링할 수 있게 함으로써 중요한 안전상의 이점을 제공합니다.
ZnSe 빔 결합기 및 다이오드 레이저
스플리터의 각도는 CO₂ 레이저 빔과 다이오드 빔 간의 원거리 일치(far field coincidence)를 설정할 수 있도록 조절 가능하며, 빔 간의 근거리 일치(near field coincidence)를 위해 수평 이동도 가능합니다. 이 포인터는 근거리 및 원거리 조정 기능이 모두 공칭 위치에 근사적으로 설정된 상태로 출고됩니다. 공장에서 사전 설치 및 정렬이 완료되어 바로 사용할 수 있습니다.
100와트 이하의 모든 Novanta CO₂ 레이저에 장착 가능
간편한 4단계 설치 및 신속한 5단계 정렬 절차. 레이저의 전면판에 직접 장착됩니다. 근거리 거리는 약 30cm, 원거리 거리는 약 3~10미터입니다.