레이저 빔 조향

에어 베어링 다각형 스캐너

에어 베어링 다각형 스캐너

에어 베어링 폴리곤 스캐너는 매우 부드럽고 마찰 없는 회전을 제공하여 스캔 안정성과 정밀도를 극대화합니다. 최고 수준의 정밀도가 요구되는 응용 분야를 위해 설계된 이 제품은 극한 속도에서도 진동과 지터를 최소화합니다. 뛰어난 측정 정확도와 일관된 빔 위치를 보장합니다. 정밀도가 절대 타협될 수 없는 환경에 이상적입니다.

최적 용도: 반도체 검사, 고해상도 이미징, 정밀 계측
주요 장점: 안정성
호환성: 고성능 레이저 시스템, 이미징 플랫폼, 정밀 생산 라인

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)가 개발한 당사의 에어 베어링 기반 다각형 스캐너는 스캐너 작동 중 베어링 마모가 발생하지 않아 뛰어난 재현성과 긴 수명을 자랑합니다. 이 스캐너는 공기역학적 스캐너의 경우 6,000~55,000 RPM, 공기정적 스캐너의 경우 0~30,000 RPM의 속도 범위를 자랑합니다.

뛰어난 제품 수명 및 성능

  • 베어링 구성 요소 간의 접촉이 최소화되어 뛰어난 스캐너 수명 보장
  • 높은 반복정밀도와 정밀한 동적 추적 성능

뛰어난 전력 처리 능력 및 높은 반복성

  • 높은 회전 속도와 알루미늄 폴리곤 기판으로 인한 뛰어난 전력 처리 능력
  • 높은 반복정밀도와 정밀한 동적 추적 성능

고속 래스터 스캐닝

  • 긴 수명과 높은 반복성을 위해 설계된 당사의 에어 베어링 폴리곤 스캐너는 고속, 연속 작동 및 고성능이 요구되는 다양한 농산물의 고속 검사 및 선별과 같은 래스터 스캐닝 애플리케이션에 이상적입니다.

사양

모델 SA24C SA24 PHCAB
최대 속도 ~30,000 RPM ~50,000 RPM ~30,000 RPM
최대 거울 직경 3인치 3인치 5인치
최고의 다이내믹 트랙 20 아크초 10 아크초 10 아크초
인코더 지원 아니요 아니요 네
다운로드 다운로드 유형 언어
광학 및 다각형 레이저 스캐닝 핸드북 사용 설명서 영어
에어 베어링 폴리곤 스캐너 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.