레이저 소스

보석

gem – 고체 연속파 레이저

비용 효율적인 정밀 응용 분야에 최적화된 효율적이고 콤팩트한 CW 레이저입니다. 작은 설치 공간에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 다양한 OEM 플랫폼에 걸쳐 확장 가능한 통합을 지원합니다. 시스템 복잡성을 줄이면서도 안정적인 작동을 보장합니다. 

최적 용도: OEM 시스템, 정렬, 계측
주요 장점: 통합
호환성: 소형 광학 시스템

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

GEMultra를 통해 대부분의 DPSS 532 nm 레이저에서 흔히 발생하는 성능 문제를 해결하십시오. 이러한 문제에는 변동하는 작동 온도로 인한 불안정한 출력, 통합을 복잡하게 만드는 과도한 냉각 요구 사항, 그리고 증가된 RMS 노이즈 등이 포함될 수 있습니다. GEMultra를 사용하면 이로 인해 발생할 수 있는 오탐지 및 측정 분해능 저하를 방지할 수 있습니다.

561 nm 파장에서 업계 최고 수준의 출력을 제공하며, 초고해상도 현미경 관찰에 이상적인 직접 광섬유 결합 솔루션을 갖춘 gem 561을 만나보세요.

gem 640은 640 nm에서 혁신적인 DPSS 솔루션을 제공하며, 낮은 노이즈, 출력 안정성 및 스펙트럼 특성 덕분에 현미경 및 홀로그램 복제에 완벽하게 적합합니다. 이 강력하고 컴팩트한 gem 레이저는 혁신적이고 응력 없는 캐비티 구조를 통해 뛰어난 빔 특성을 자랑합니다.

강력하고 컴팩트한 gem 660 레이저는 혁신적이고 응력이 없는 캐비티 구조에서 뛰어난 빔 특성을 자랑합니다.

gem 671은 컴팩트한 플랫폼에 뛰어난 빔 사양을 갖추고 있어 과학적 응용 분야에 이상적입니다.

사양

모델 GEMultra gem 561 gem 640 gem 660 보석 671
파장 532 nm 561 nm 640 nm 660 nm 671 nm
전력 100–2000 mW 100–1000 mW 100–500 mW 100–1000 mW 100–750 mW
대역폭 ~ 30 GHz 40 GHz 40 GHz 30 GHz 30 GHz
전력 안정성 (RMS)1 <1% (피크 대 피크) <1.0% <0.8% <1.0% <1.0%
잡음 (RMS) <0.1% <1.5% <0.8% <0.6% <0.6%
잡음 대역폭 10 Hz – 6 MHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz
빔 조준 안정성 2 <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
*노반타는 지속적인 개선 프로그램을 운영하고 있으며, 이에 따라 사전 공지 없이 사양이 개선될 수 있습니다.

1. 시험 기간: 항온 조건에서 100시간 이상.
2. 22~28 °C에서 36시간 동안 측정.
다운로드 다운로드 유형 언어
GEMultra 데이터시트 데이터시트 영어
gem 데이터시트 데이터시트 영어
SMD16이 탑재된 GEMultra 사용 설명서 제품 설명서 영어
새로운 광기계 시스템: 공동 외부 출력 조정 전단지 영어
MPC 6000용 gem 제품 설명서 제품 설명서 영어
SMD 12가 장착된 gem 제품 설명서 제품 설명서 영어
고출력 단일모드 광섬유 결합 백서 전단지 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.