컨트롤러 및 소프트웨어

InScript

InScript

사용자 친화적이고 다용도로 활용 가능한 소프트웨어 솔루션

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 문서 및 다운로드

개요

폭넓은 평균 출력 및 파장 옵션: 고속 마킹, 절단 및 3D 프린팅 용도로 60/80/100 와트 이상의 평균 출력을 제공하는 ti60/ti80/ti100 콤팩트 CO₂ 레이저를 다양한 파장 옵션과 함께 제공하여 광범위한 소재를 가공할 수 있습니다. 경제적이고 효율적인 100와트 CO₂ 레이저 소스를 찾는 OEM 및 시스템 통합업체를 위해 독보적인 100와트 팬 냉각 모델이 제공됩니다. 고안정성 ti 시리즈 CO₂ 레이저: 60, 80 및 100 와트 이상의 평균 출력과 ±2%의 출력 안정성(3분 예열 후)을 갖춘 소형 CO₂ 레이저로, 고정밀 절단, 마킹, 3D 프린팅 응용 분야에 적합합니다. ti100 펄스 CO₂ 레이저: 300와트 이상의 피크 출력을 갖춘 소형 펄스 CO₂ 레이저로, 열에 민감한 소재의 정밀 절단, 드릴링, 천공 및 마킹 응용 분야에 사용됩니다.

특허받은 테이퍼 기술: 9.3 μm, 10.2 μm 및 10.6 μm 파장 모델 전반에 걸쳐 출력 손실이전혀 없습니다 . 특허받은 테이퍼 기술은 하이브리드 비안정 및 도파관 공진기를 통해 모든 CO₂ 파장에서 광학적 효율과 출력을 극대화합니다.

간편한 가공 업그레이드 경로: Synrad ti 및 vi 시리즈의 모든 레이저에서 일관된 빔 출구 높이를 유지하여 기계 및 시스템 설계의 유연성을 극대화합니다. 모든 ti 시리즈 모델에 걸쳐 동일한 크기의 콤팩트한 설치 공간을 제공하며, 다양한 냉각 옵션을 통해 새로운 기계를 설계하거나 인라인 시스템에 통합할 때 효과적이고 경제적인 선택을 가능하게 합니다.

까다로운 응용 분야를 위한 폭넓은 선택: 정밀도와 높은 처리 속도를 모두 요구하는 응용 분야를 위해높은 안정성을 갖춘 60, 80 및 100 와트 모델을 제공합니다.

다운로드 다운로드 유형 언어
InScript 펌웨어 설명서 v6.0.1 (영어) 사용 설명서 영어
InScript 소프트웨어 사용자 설명서 v5.0.1 소프트웨어 사용 설명서 영어
InScript 소프트웨어 설치 프로그램 v5.0.1 소프트웨어 영어
InScript 및 ASC 컨트롤러 v5.0.0 출시 – ASC ARGNET 시리즈 사용 설명서 제품 설명서 영어
InScript 및 ASC Controller v5.0.0 출시 – 업데이트 방법 빠른 시작 가이드 영어
InScript 및 ASC Controller v5.0.0 출시 – 6축 OCT 업데이트 패키지 펌웨어/EDS 영어
InScript 및 ASC Controller v5.0.0 출시 – 2축 OCT 업데이트 패키지 펌웨어/EDS 영어
InScript 및 ASC Controller v5.0.0 출시 – 2축 비-OCT 업데이트 패키지 펌웨어/EDS 영어
InScript 및 ASC 컨트롤러 v5.0.0 출시 – 1축 업데이트 패키지 펌웨어/EDS 영어
펌웨어_6-0-1rl-20240904-1343_사용 설명서_영문-v6 제품 설명서 영어
InScript 소프트웨어 사용 설명서 v6.0.1 제품 설명서 영어
InScript Software v6.0.1 소프트웨어
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master_manual_en 제품 설명서 영어
Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_manual_en 제품 설명서 영어
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master 소프트웨어 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.