컨트롤러 및 소프트웨어
스캔마스터 컨트롤러
ScanMaster 컨트롤러
당사의 정교하게 설계된 부품 및 서브시스템 솔루션은 첨단 광학 분야에 대한 심도 있는 전문 지식과 결합되어, 첨단 산업용 OEM 및 시스템 통합업체들이 가장 선호하는 글로벌 기술 파트너로 자리매김하게 했습니다. 당사의 ‘ScanMaster Controller and Designer’는 캠브리지 테크놀로지 엔지니어링 팀의 전문 지식을 집약하여, 모든 작업에 더 정밀한 제어와 향상된 성능을 제공하는 고성능 레이저 제어 솔루션을 개발했습니다.
개요
캠브리지 테크놀로지의 모든 스캔 헤드와 원활하게 연동되도록 설계된 스캔마스터 컨트롤러는 레이저 제어 및 스캐닝 성능을 최적화할 수 있게 해주는 레이저 컨트롤러로, OEM 시스템과의 손쉬운 통합을 지원합니다. 스캔마스터 컨트롤러는 독자적인 알고리즘과 예측 제어 기능을 갖추고 있어, 가장 까다로운 애플리케이션에서도 스캐닝 성능을 향상시킵니다. 스캔마스터 컨트롤러는 당사의 소프트웨어인 스캔마스터 디자이너와 연동하여 작동합니다.
24비트 GSBus
24비트 GSBus 명령 해상도는 전례 없는 위치 정확도와 출력을 가능하게 합니다
독자적인 알고리즘
독자적인 ScanPack 알고리즘을 통해 빠르고 정밀한 갈바노미터 제어 및 레이저 동기화가 가능합니다
손쉬운 시스템 통합
다용도 시스템 연결성을 통해 손쉬운 통합과 신속한 시스템 가동이 보장됩니다
사양
| 모델 | SMC |
|---|---|
| 스캔 헤드 최대 개수 | 2축 스캔 헤드 2개 또는 3축 스캔 헤드 2개 |
| 조작 방식 2 | 일반 모드 또는 ScanPack 모드 |
| 통신 프로토콜 |
16비트 XY2-100 – 표준 상태 코드 24비트 GSBus – 실시간 상태 및 신호 모니터링2 |
| 레이저 인터페이스 2 | 일반적인 레이저 유형용 플러그 앤 플레이 어댑터 |
| 치수 (대략) | 6.9인치 × 4.0인치 |
1. XY2-100 프로토콜을 사용할 경우, 두 번째 스캔 헤드를 장착하려면 보조 I/O 보드가 필요합니다.
2. ScanPack 모드는 Lightning™ II 스캔 헤드에서만 사용할 수 있습니다.
3. 다른 어댑터의 구입 가능 여부에 대해서는 Cambridge Technology에 문의하시기 바랍니다.
- 필터링 기준 유형
- 전자책
- 소프트웨어
- 제품 설명서
| 다운로드 | 다운로드 유형 | 언어 |
|---|---|---|
| SMC/SMD 전자책 | 전자책 | 영어 |
| CF-001005 ScanMaster 컨트롤러 – SDK Win64 64비트 v4.1.14.43535 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-001006 ScanMaster 컨트롤러 – SDK Win32 32비트 v4.1.14.43535 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-001008 ScanMaster 컨트롤러 – FW 아카이브 v4.1.14 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32비트_V4.0.15.20740 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64비트_V4.0.15.20740 | 소프트웨어 | 영어 |
| ScanMaster API 참조 설명서 v3.2.23 | 제품 설명서 | 영어 |
| ScanMaster API 참조 설명서 v4.0.15 | 제품 설명서 | 영어 |
| ScanMaster API 참조 설명서 v4.1.14 | 제품 설명서 | 영어 |
| SMC 소프트웨어 참조 설명서 v4.0.15 | 제품 설명서 | 영어 |
| SMC 소프트웨어 참조 매뉴얼 v4.1.14 | 제품 설명서 | 영어 |
| SyncMaster_사용자_설명서 | 제품 설명서 | 영어 |
| SyncMaster_사용자_매뉴얼.pdf | 제품 설명서 | 영어 |
| ScanMaster 컨트롤러 하드웨어 참조 매뉴얼 v3.2.23 | 제품 설명서 | 영어 |
| ScanMaster 컨트롤러 하드웨어 참조 설명서 v4.1.14 | 제품 설명서 | 영어 |
| CF-000999_SMC_FW_아카이브_V4.0.15 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000996_SMC_SDK_Win64_64비트_V4.0.15.41966 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000997_SMC_SDK_Win32_32비트_V4.0.15.41966 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32비트_V4.0.15.20740 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32비트_V3.2.23.20742 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64비트_V3.2.23.20742 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000991_SMC_FW_아카이브_V3.2.23 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000990_SMC_마스터_SD_카드_VV3.2.23.41847 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32비트_V3.2.23.41847 | 소프트웨어 | 영어 |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64비트_V3.2.23.41847 | 소프트웨어 | 영어 |