레이저 소스

기교

finesse- 고체 연속파 레이저

매우 안정적인 출력과 뛰어난 빔 품질을 제공하는 프리미엄 CW 레이저입니다. 노이즈가 극히 적은 고성능 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 장기간에 걸쳐 일관된 성능을 보장합니다. 정밀도가 매우 중요한 까다로운 환경에 이상적입니다. 

최적 용도: 고정밀 계측, 분광학
주요 장점: 안정성
호환성: 과학 기기, 실험실 시스템

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

Ti:사파이어 펌프 소스로 전 세계적으로 신뢰를 받고 있는 고성능 532 nm 레이저로, 탁월한 출력 밀도, 견고한 신뢰성, 우수한 빔 품질 및 초저잡음을 제공합니다.

finesse 532: 뛰어난 안정성을 갖춘 고출력으로 시료에 균일한 빛을 보장하여 높은 처리량과 오탐지율을 줄여줍니다.

finesse 532 pure: 높은 출력을 저하시키지 않으면서도 정밀도와 정확도가 요구되는 응용 분야에 적합한 초저잡음 성능을 제공합니다.

finesse 532 pure CEP: 통합의 복잡성 없이 탁월한 저잡음 및 안정성을 제공합니다.

비용 효율적인 냉각

  • 독보적인 출력 수준과 비용 효율적인 냉각 솔루션​
  • 최대 16W의 출력을 지원하며, 공기 냉각 솔루션을 통한 효율적인 열 관리로 손쉬운 통합이 가능합니다​

능동형 노이즈 제거 및 안정적인 전력

  • 탁월한 전력 안정성과 초저잡음으로 정확한 결과 제공​
  • 레이저 간 일관되고 정확한 결과를 보장하도록 설계된 능동형 소음 제거 기술​

CEP 안정화 및 긴 수명

  • 통합 복잡성 감소 및 가동 중단 시간 최소화
  • ​CEP 안정화를 통해 더 빠르고 깊은 변조가 가능하며, 비용과 복잡성을 제거합니다​
  • 긴 작동 수명과 원격 접근성을 통해 가동 중단 시간을 줄이고 정기적인 유지보수를 가능하게 함

사양

모델 피네스 532 피네스 532 퓨어 피네스 532 퓨어 CEP
파장 532 nm 532 nm 532 nm
전력 14~16 와트 14~16 와트 14~16 와트
대역폭 50 GHz 50 GHz 50 GHz
전력 안정성 (RMS)2 < 0.10% <0.100 % (<10 와트) <0.050 % (10 와트 이상) <0.100 % (<10 와트) <0.050 % (10 와트 이상)
잡음 (RMS)3 <0.1% <0.030 % (<10 와트) <0.020 % (10 와트 이상) <0.030 % (<10 와트) <0.020 % (10 와트 이상)
잡음 대역폭 10 Hz ~ 100 MHz 10 Hz ~ 100 MHz 10 Hz ~ 100 MHz
빔 조준 안정성 <2 μrad/°C <2 μrad/°C <2 μrad/°C
작동 온도 20~40 °C 20~40 °C 20~40 °C
다운로드 다운로드 유형 언어
finesse Pure with fpu60 제품 설명서 제품 설명서 영어
소음 측정 백서 전단지 영어
finesse 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.