레이저 소스

토러스

토러스 – 고체 연속파 레이저

까다로운 과학 및 산업 환경을 위해 설계된 고성능 CW 레이저입니다. 견고한 구조와 안정적인 출력을 제공합니다. 장시간 작동 시에도 정확도를 유지합니다. 내구성과 정밀도가 요구되는 응용 분야에 이상적입니다. 

최적 용도: 산업용 정밀 작업, 과학 연구
주요 장점: 안정성
호환성: 첨단 광학 시스템

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

고해상도 이미징 응용을 위한, 선폭이 좁고 사이드밴드가 없는 단일 종단 모드 레이저 torus 532 모드 호핑이 없는 고사양 단일 주파수 레이저 torus 660 탁월한 레이저 빔 특성 안정성을 보장하는 능동형 모드 잠금 기술

재현성 높고 정확한 결과

  • 사이드밴드가 없는 깨끗한 스펙트럼으로 재현 가능하고 정확한 결과 제공
  • 좁은 대역폭과 가상 캐비티 링 덕분에 더 높은 해상도의 이미지를 제공합니다

최소한의 스펙트럼 드리프트

  • 뛰어난 스펙트럼 순도로 스펙트럼 드리프트를 최소화하여 더욱 정밀한 결과 제공

사양

모델 토러스 532 토러스 660
파장 532 nm 660 nm
전력 250~750 mW 150~200 mW
대역폭 1 MHz 1 MHz
발산 < 0.45 mrad < 0.55 mrad
전력 안정성 (RMS)2 <1.0% <1.0%
잡음 (RMS) <0.25% <0.50%
잡음 대역폭 10 Hz ~ 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
빔 조준 안정성3 <2 μrad/°C <2 μrad/°C
다운로드 다운로드 유형 언어
MPC 3000이 탑재된 토러스 제품 설명서 제품 설명서 영어
토러스 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.