레이저 빔 조향

갈바노미터

62xxK 및 83xxK 시리즈, 갈바노미터

고성능 갈바노미터는 까다로운 레이저 응용 분야에 정밀하고 반응성이 뛰어난 빔 위치 제어를 제공합니다. 고속에서도 안정성을 유지하도록 설계되어, 동적인 작동 조건에서도 정확도를 유지합니다. 최적화된 모터 및 피드백 설계로 지속적인 사용에도 일관된 성능을 보장합니다. 일관되고 정밀한 빔 제어가 필요한 시스템에 이상적입니다.

최적 용도: 레이저 마킹, 마이크로 가공, 정밀 빔 위치 제어
주요 장점: 속도
호환성: 스캔 헤드, 서보 드라이버, 제어 전자 장치

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)가 설계한 당사의 갈바노미터는 고도로 최적화된 이동 자석 로터와 특허받은 위치 제어 기술을 기반으로 제작되었습니다. 62xxK 및 83xxK 시리즈는 다양한 크기의 미러에 최적화된 각 모터를 통해 빠르고 정밀한 광학 스캐닝을 가능하게 하는 독자적인 설계를 특징으로 합니다. 더 높은 성능이 요구되는 작업의 경우, 62xxK 시리즈는 다양한 응용 분야에 적합한 우수한 드리프트 메커니즘을 갖추고 있습니다. 속도, 정확도, 설치 공간, 가격 중 어떤 요소에 중점을 두든, 당사는 성능과 가성비를 모두 갖춘 폭넓은 구성 옵션을 제공합니다.

고성능

  • 업계 최고 수준의 모터 속도로 낮은 드리프트와 장기적인 안정성 제공
  • 고품질 스캐닝을 보장하는 탁월한 정밀도와 정확도

유연한 옵션

  • 다양한 조리개 크기와 미러 코팅 옵션
  • 작은 설치 공간을 차지하는 콤팩트한 모델로 좁은 공간에도 손쉽게 통합 가능
  • 고성능 제품부터 비용 효율적인 제품까지 폭넓은 제품 라인업

미세 가공

  • 당사는 마이크로 가공 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 구성 가능한 가장 폭넓은 갈바노미터 모터 제품군을 제공합니다. Cambridge Technology의 XY 갈바노미터 세트는 타협 없는 정밀도, 정확도 및 처리량을 자랑합니다.

OCT

  • OCT 응용 분야에서 당사의 갈바노미터 시리즈는 이미징, 속도 및 반복 정밀도 측면에서 업계 표준으로 자리매김하고 있습니다. 당사의 독자적인 스캐너 기술은 고객이 시스템 성능과 장기적인 사용 측면에서 차별화를 이룰 수 있도록 지원합니다.

변환 및 용접

  • 유연성과 고속 처리가 요구되는 컨버팅 응용 분야에서, 캠브리지 테크놀로지의 62xxK 및 83xxK 시리즈는 견고한 모터 및 기계 설계 덕분에 고속에서도 일관된 절단 및 용접 품질을 보장합니다.

마킹 및 코딩

  • 레이저 가공 시스템에 다용도성이 요구되는 마킹 및 코딩 응용 분야에서, 당사의 XY 갈바노미터는 작업 규모에 관계없이 뛰어난 속도, 정확도 및 신뢰성을 제공합니다.

사양

모델 62xxK 시리즈 갈바노미터 83xxK 시리즈 갈바노미터
거울 개구부 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm
파장 옵션 CO2: 9.2 – 10.6 µm
광섬유: 1030 – 1080 nm
녹색: 532 nm
자외선: 355 nm
CO2: 9.2 – 10.6 µm
광섬유: 1030 – 1080 nm
녹색: 532 nm
자외선: 355 nm
최대 스캔 각도 40° 40°
소각도 계단 응답1 100 μs – 200 μs 100 μs – 200 μs
선형성 8 µrad 8 µrad
최대 스케일 드리프트 50 ppm/°C 15 ppm/°C
맥스 제로 드리프트 15 μrad/°C 5 μrad/°C
별도로 명시되지 않는 한 모든 각도는 광학 도(degree) 단위입니다.
1. 0.1° 단위로 이동하며, 최종 위치의 99% 이내로 정밀하게 위치가 조정됩니다. Cambridge Technology 서보 보드가 필요합니다. 거울 크기에 따라 다릅니다.
다운로드 다운로드 유형 언어
62xxK 및 83xxK 시리즈 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.