레이저 소스
AC/DC 전원 공급 장치
개요
모든 CO₂ 레이저는 작동에 안정적으로 조절된 DC 전원 공급 장치가 필요합니다. Novanta는 각 CO₂ 레이저 모델에 적합한 DC 전원 공급 장치를 권장하며, 일반적으로 Power One, Emerson 또는 XP Power에서 제조한 스위칭 전원 공급 장치를 추천합니다.
사양
권장 30볼트 전원 공급 장치
| 모델 | PS-30-750 |
|---|---|
| 출력 | 30 V, 27.8 A |
| 1Ø: 전압 | 85 – 264 |
| 1Ø: 110V에서의 전류(암페어) | 7 |
| 1Ø: 220V에서의 전류(암페어) | 3 |
| 3Ø: 전압 | 해당 사항 없음 |
| 3Ø: 208V에서의 전류 | 해당 사항 없음 |
| CO₂ 레이저 | 48 시리즈 및 v 시리즈 |
권장 48V 전원 공급 장치
| 모델 | PS-48 | PS-401 II | PS-48-4000 | PS-48-12000 | PS-48-750 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출력 | 48V @ 50A | 48V @ 210A | 48V @ 83A | 48V @ 250A | 48 V, 15.7A |
| 1Ø: 전압 | 185 – 264 | 해당 사항 없음 | 180 – 264 | 해당 사항 없음 | 85 – 264 |
| 1Ø: 110V에서의 전류(암페어) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 7.5 |
| 1Ø: 220V에서의 전류(암페어) | 13 | 해당 사항 없음 | 22 | 해당 사항 없음 | 3.7 |
| 3Ø: 전압 | 해당 사항 없음 | 196-305, 340-530 | 180 – 264 | 180 – 264 | 해당 사항 없음 |
| 3Ø: 208V에서의 전류 | 해당 사항 없음 | 30 | 16 | 32 | 해당 사항 없음 |
| 3Ø: 440V에서의 전류 | 해당 사항 없음 | 18 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
| CO₂ 레이저 | ti 시리즈, p100 | i401, 250쪽 | p150 | p400 | vi 시리즈 |
권장 96V 전원 공급 장치
| 모델 | PS-96 |
|---|---|
| 출력 | 96V, 47A |
| 1Ø: 전압 | 208 – 264 |
| 1Ø: 110V에서의 전류(암페어) | 해당 사항 없음 |
| 1Ø: 220V에서의 전류(암페어) | 24 |
| 3Ø: 전압 | 105 – 264 |
| 3Ø: 208V에서의 전류 | 15 |
| 3Ø: 440V에서의 전류 | 해당 사항 없음 |
| CO₂ 레이저 | f 시리즈 |
- 필터링 기준 유형
- 데이터시트
| 다운로드 | 다운로드 유형 | 언어 |
|---|---|---|
| PS-30-750 DC 전원 공급 장치 데이터 시트 | 데이터시트 | 영어 |
| 판매 불가, 참고용 – PS-401 CO₂ 레이저 전원 공급 장치 | 데이터시트 | 영어 |
| PS-401 II CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 |
| PS-96 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 |
| 데이터시트 PS-48-12000 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 | 데이터시트 | 영어 |
| PS-48 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 |
| 데이터시트 PS-48-4000 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 | 데이터시트 | 영어 |
| 데이터시트 PS-48-750 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 | 데이터시트 | 영어 |