레이저 소스

ti 시리즈

ti 시리즈 – 60~100와트 CO₂ 레이저

다양한 용도에 맞춰 출력과 정밀도의 균형을 갖춘 다목적 CO₂ 레이저입니다. 마킹, 절단, 조각 작업 전반에 걸쳐 일관된 결과를 제공합니다. OEM 시스템에서 유연하게 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 복합 용도 생산 환경에서 효율적인 가공을 가능하게 합니다. 

최적 용도: 복합 가공, OEM 시스템
주요 장점: 통합성
호환성: 스캔 헤드, 빔 전달 광학 장치

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

폭넓은 평균 출력 및 파장 옵션: 고속 마킹, 절단 및 3D 프린팅 용도로 60/80/100 와트 이상의 평균 출력을 제공하는 ti60/ti80/ti100 콤팩트 CO₂ 레이저를 다양한 파장 옵션과 함께 제공하여 광범위한 소재를 가공할 수 있습니다. 경제적이고 효율적인 100와트 CO₂ 레이저 소스를 찾는 OEM 및 시스템 통합업체를 위해 독보적인 100와트 팬 냉각 모델이 제공됩니다. 고안정성 ti 시리즈 CO₂ 레이저: 60, 80 및 100 와트 이상의 평균 출력과 ±2%의 출력 안정성(3분 예열 후)을 갖춘 소형 CO₂ 레이저로, 고정밀 절단, 마킹, 3D 프린팅 응용 분야에 적합합니다. ti100 펄스 CO₂ 레이저: 300와트 이상의 피크 출력을 갖춘 소형 펄스 CO₂ 레이저로, 열에 민감한 소재의 정밀 절단, 드릴링, 천공 및 마킹 응용 분야에 사용됩니다.

특허받은 테이퍼 기술: 9.3 μm, 10.2 μm 및 10.6 μm 파장 모델 전반에 걸쳐 출력 손실이 전혀 없습니다 . 특허받은 테이퍼 기술은 하이브리드 비안정 및 도파관 공진기를 통해 모든 CO₂ 파장에서 광학적 효율과 출력을 극대화합니다.

간편한 가공 업그레이드 경로: Synrad ti 및 vi 시리즈의 모든 레이저에서 일관된 빔 출구 높이를 유지하여 기계 및 시스템 설계의 유연성을 극대화합니다 . 모든 ti 시리즈 모델에 걸쳐 동일한 크기의 컴팩트한 설치 공간을 제공하며, 다양한 냉각 옵션을 통해 새로운 기계를 설계하거나 인라인 시스템에 통합할 때 효과적이고 경제적인 선택을 가능하게 합니다.

까다로운 응용 분야를 위한 폭넓은 선택: 정밀도와 높은 처리 속도를 모두 요구하는 응용 분야를 위해 높은 안정성을 갖춘 60, 80 및 100 와트 모델을 제공합니다.

사양

모델 ti60 ti80 ti100 ti 고안정성 ti100P
출력 전력 1 > 60 와트 > 80와트 > 100와트 > 60와트
> 80와트
> 100와트
> 100 와트(평균)
> 300 와트(펄스)2
파장 9.3 μm
10.2 μm
10.6 μm
9.3 μm
10.2 μm
10.6 μm
9.3 μm
10.2 μm
10.6 μm
10.6 µm 9.3 μm
10.2 μm
10.6 μm
빔 품질 (M2) < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2
전원 안정성 4 (콜드 스타트) ± 7% ± 7% ± 7% ± 4%
(3분 후 ± 2% 보장)
± 7%
빔 직경 5 2.0 mm ± 0.3 mm 2.0 mm ± 0.3 mm 2.0 mm ± 0.3 mm 2.0 mm ± 0.3 mm 6.5 mm ± 2.0 mm³
작동 주파수 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 100 kHz
듀티 사이클 범위 0 – 100% 0 – 100% 0 – 100% 0 – 100% < 50%
냉각 공기, 송풍기, 물 공기, 송풍기, 물 선풍기, 물 물 물
치수 (공기식 모델) (길이×폭×높이) mm (인치) 571 × 158 × 148 (22.5 × 6.2 × 5.8) 571 × 158 × 148 (22.5 × 6.2 × 5.8) 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음
치수 (팬 모델) (길이×폭×높이) mm (인치) 571 × 196 × 150 (22.5 × 7.7 × 5.9) 571 × 196 × 150 (22.5 × 7.7 × 5.9) 571 × 196 × 150 (22.5 × 7.7 × 5.9) 해당 사항 없음 해당 사항 없음
치수 (수중 모델) (길이×폭×높이) mm (인치) 584 × 143 × 150 (23 × 5.6 × 5.9) 584 × 143 × 150 (23 × 5.6 × 5.9) 584 × 143 × 150 (23 × 5.6 × 5.9) 544 × 104 × 150 (21.4 × 4.1 × 5.9) 633 × 142 × 150 (24.9 × 5.6 × 5.9)
무게 (공기식 모델) kg (lbs.) 11.6 kg (25.5 파운드) 11.6 kg (25.5 lbs.) 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음
무게 (팬 모델) kg (lbs.) 13.1 kg (28.9 파운드) 13.1 kg (28.9 파운드) 14.6 kg (32.1 파운드) 해당 사항 없음 해당 사항 없음
중량 (수중 모델) kg (lbs.) 11.9 kg (26.2 파운드) 11.9 kg (26.2 파운드) 11.9 kg (26.2 파운드) 19kg (42파운드) 12.1 kg (26.7 파운드)
1 – 권장 냉각수 유량 및 온도 범위 내에서, 가동 시간과 관계없이 출하일로부터 2년간 출력 레벨이 보장됩니다.
2 – 1 kHz, 10% 듀티 사이클에서
측정된 피크 펄스 출력 3 – 3X 빔 익스팬더
사용 시 4 – 콜드 스타트 시점에서 ±(Pmax-Pmaxmin)/(Pmaxmax+Pmaxmin)
으로 측정 5 – 3분 후 측정
다운로드 다운로드 유형 언어
CO₂ 레이저용 전원 배선 사용 설명서 영어
SYNRAD 수냉식 레이저 작동 시 결로 방지 기술 참고 사항 영어
ti 시리즈 사용 설명서 제품 설명서 영어
기술 도면 ti60 ti80 팬 그림 영어
기술 도면 ti 시리즈: 높은 안정성을 갖춘 수처리용 그림 영어
기술 도면 ti 시리즈: 물 그림 영어
기술 도면 ti60 ti80 Air 그림 영어
기술 도면 ti100 팬 그림 영어
기술 도면 ti100P 그림 영어
CO₂ 레이저 온도 모니터링 전단지 영어
마킹 및 코딩용 CO₂ 레이저 전단지 영어
제조에 레이저를 사용하는 이유 전단지 영어
레이저 마킹 및 코딩 솔루션 가이드 사용 설명서 영어
CO₂ 레이저 튜브 온도 모니터링 전단지 영어
대체 CO₂ 레이저 파장 전단지 영어
CO₂ 레이저를 이용한 폴리카보네이트 가공 전단지 영어
CO₂ 레이저를 이용한 폴리프로필렌 가공 전단지 영어
ti 시리즈 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.