레이저 빔 조향
Vectria
Vectria
Vectria™는 CO₂ 레이저 절단, 조각, 드릴링 및 마킹을 위해 설계된 소형 하이브리드 3D 스캔 헤드입니다. CO₂ 레이저에 최적화된 광학 시스템과 통합 Z축 제어 기능을 갖추고 있으며, 까다로운 고출력 CO₂ 레이저 응용 분야에 적합한 첨단 열 관리 기술을 적용했습니다. 이 제품은 까다로운 산업용 응용 분야에서 더 빠른 속도, 더 정밀한 디테일, 향상된 가동 시간을 제공합니다.
개요
Vectria는 OEM 및 기계 제조업체가 복잡성을 가중시키지 않으면서도 탁월한 정밀도, 반복성 및 시스템 효율성을 달성할 수 있도록 설계된 고성능 모션 제어 플랫폼입니다. 현대적인 정밀 제조를 위해 개발된 Vectria는 첨단 제어 기능과 간소화되고 확장 가능한 아키텍처를 결합하여 시스템 설계를 단순화하고 시장 출시 기간을 단축합니다.
개념 설계 단계부터 양산 단계에 이르기까지, Vectria는 공간이 제한적이고 성능이 매우 중요한 환경에서도 신뢰할 수 있고 안정적인 모션을 지원합니다. 유연한 설계 덕분에 다양한 자동화 애플리케이션 전반에 걸쳐 더 빠른 통합, 엔지니어링 작업량 감소, 그리고 확신을 주는 작동을 실현합니다.
까다로운 산업 환경에서 지속적인 작동을 위해 설계된 Vectria는 팀이 생산 품질을 향상시키고 가동 시간을 보장하며, 요구 사항이 변화함에 따라 시스템의 미래 대비 능력을 강화할 수 있도록 지원합니다.
타협 없는 정밀성. 간결한 설계. 미래를 대비하여 제작되었습니다.

| 조리개 | 30 mm |
|---|---|
| 최대 레이저 출력 | 500 W |
| 스캔 각도 (광학) | ± 22° |
| 입구 빔 개구부 1 | 9.5 mm |
| Tune Type2 | 다목적 튜닝 |
| 계단 응답 시간: 풀 스케일의 1%³ | < 650 µs |
| 계단 응답 시간: 풀 스케일의 10%³ | < 3450 µs |
| 위치 결정 속도 (광학식) | 26 rad/sec (9m/s, WD 350mm 기준) |
| 최대 가속도 (광학식) | 132.000 rad/s² |
| 추적 오차 | < 320 µs |
| 선형성 | 99.5% |
| 비선형성 | < 0.35 mrad/44° |
| 이득 오차 | < 5 mrad |
| 레이저 파장 |
CO2: 9.3, 10.2, 10.6 µm 광섬유: 1.030 – 1.070 µm (요청 시) |
| 전원 공급 사양 | 48 V DC / 5 A RMS |
| 서보 기술 | 하이브리드-디지털 서보 |
| 위치 분해능 |
NVL-100 / 20비트 XY2-100 / 16비트 |
| 수냉식 하우징 | 추천 |
| 수냉식 개구부 | 필수 |
| IP 등급 | IP61 |
| 적재 간격: 빔 끝단 간 거리 | 120 mm |
| 최대 건조 중량 | 10kg |
| 크기 (길이 × 너비 × 높이) | 346.9 mm × 145 mm × 171.3 mm |
별도로 명시되지 않는 한 모든 각도는 광학 도(degree) 단위입니다. 모든 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
1. d = 9 mm (1/e²)의 입사 평행 가우시안 레이저 빔에 맞게 설계된 광학 경로
2. 고객의 특정 요구 사항에 맞춰 추가적인 조정 가능 3
. 위치 오차 1% 이내로 안정화