레이저 소스
venteon
venteon – 초고속 펨토초 레이저
Venteon 초고속 레이저 제품군은 시중에서 구할 수 있는 가장 짧은 펄스(<5 fs)를 제공하며, 안정적인 턴키 작동을 위해 설계되었습니다. 직접 CEP 안정화 기능을 갖춘 소주기 펄스와 OPCPA 응용을 위한 1030nm 또는 1064nm의 선택적 동기 출력을 지원합니다.
최적 용도: 소주기 펄스 응용 분야, OPCPA 프런트엔드, 증폭기 시딩
주요 장점: 최단 펄스, 최대 대역폭
호환성: Venteon 광학 부품, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM 및 반복률 안정화 전자 장치
개요
물리, 생물학 및 화학 연구 분야에 적용 가능한 최단 펄스 및 최광 스펙트럼 대역폭.
venteon Power: 최고 출력을 위해 최적화됨
venteon CEP: CEP 고정형 f-to-2f 간섭계 포함
venteon Ultra: 초광대역 레이저
venteon Dual: 몇 사이클의 OPCPA 레이저에 이상적인 프런트 엔드
venteon Optics: 초단펄스용으로 설계된 특수 미러 및 광학 마운트
인터넷 연결, CEP 안정화
- 원격 연결 기능 – 제어, 진단 및 최적화를 위한 인터넷 연결.
- 2년/무제한 시간 보증 – 업계 최고 수준의 포괄적인 보증.
- 자동 시동 및 유지 – 레이저는 전자식으로 시동되며, 모드 잠금 성능을 지속적으로 보장하기 위해 잠금 프로파일을 지속적으로 모니터링합니다.
- CEP 업그레이드 – 이 레이저는 CEP 안정화 사양으로 제작하거나 향후 업그레이드를 대비하여 제작할 수 있습니다.
짧은 펄스, 넓은 대역폭
- 낮은 실제 및 FTL 펄스 지속 시간.
- 최단 펄스 – 이 레이저는 최단 펄스와 최광 스펙트럼 대역폭을 보장하도록 제작 과정에서 최적화되었습니다.
사양
| 모델 | venteon Power | 벤테온 울트라 | venteon CEP5 | venteon Dual |
|---|---|---|---|---|
| 평균 출력 | >560 mW | >240 mW | >220 mW | >200 mW |
| 중심 파장1 | 780 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm |
| 펄스 에너지 (@80 MHz) | >7 nJ | >3 nJ | >2.75 nJ | >2.75 nJ |
| 펄스 지속 시간 (측정값)2 | <8 fs | <5.5 fs | <6 fs | <6 fs |
| 펄스 지속 시간 (FTL) | <7.5 fs | <5 fs | <5.5 fs | <5.5 fs |
| RMS 잡음3 | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
| 반복률 | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz |
| fceo-Beat의 SNR (@100 kHz RBW) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | >30 dB (>27 dB, CEP 제로 옵션 적용 시) | 해당 사항 없음 |
| CEP 위상 잡음 6 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | <100 mrad (<150 mrad, CEP 제로 옵션 적용 시) | 해당 사항 없음 |
| 1030 nm 출력 평균 전력 7 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | >0.5 mW |
| 1030 nm 출력 펄스 에너지7 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | >6.25 pJ |
| 1030 nm 출력 펄스 지속 시간 (FTL) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | <250 fs |
| 1030 nm 출력 RMS 잡음8 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | <0.5% |
1. 스펙트럼 중심점으로 측정됨.
2. 옵션인 추가 캐비티 분산 보정을 사용하여 달성됨.
3. 잡음 대역폭 1 Hz ~ 1 MHz.
6. RF 측대역 분석을 통해 도출된 잡음 대역폭 3 Hz ~ 1 MHz.
7. 단일 모드 광섬유 결합 후 측정.
8. 잡음 대역폭 1 Hz ~ 1 MHz