레이저 소스

vi 시리즈

vi 시리즈 30와트 CO₂ 레이저

마킹 및 경가공 용도로 설계된 신뢰성 높고 컴팩트한 CO₂ 레이저입니다. 유지보수 부담을 최소화하면서도 안정적인 출력을 제공합니다. 긴 수명을 보장하도록 설계되었으며, 생산 환경에서도 일관된 성능을 발휘합니다. 

최적 용도: 마킹, 코딩, 경량 조각
주요 장점: 안정성
호환성: 포장 시스템, 마킹 플랫폼

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

Synrad vi30+는 마킹, 조각 및 어블레이션 용도로 사용되며, 30와트 이상의 평균 출력을 자랑하는 업계 최고의 CO₂ 레이저입니다. 업그레이드된 전자 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 문제 해결 속도를 높여줍니다. Synrad vi30+는 시중에서 구할 수 있는 30와트급 CO₂ 레이저 중 가장 콤팩트하고 가벼운 모델입니다. 고속 산업용 장비에 원활하게 통합되도록 설계된 차세대 CO₂ 레이저로, 좁은 공간이나 무게에 민감한 시스템에도 쉽게 장착할 수 있도록 제작되었습니다.

vi 시리즈
대량 생산 용도에 최적: 빠른 상승/하강 시간으로 대량 생산 업체 및 가공업체를 위한 고속 조각, 마킹 및 코딩 작업을 가능하게 합니다.

다양한 소재와의 호환성: 넓은 동적 범위로 인해 낮은 듀티 사이클에서도 안정적인 출력을 유지하며 다양한 소재에 마킹 및 코딩이 가능합니다.

30W CO₂ 레이저 제어 최적화: 결함을 조기에 감지하여 가동 중지 시간을 줄이고 , 정기 유지보수를 선제적으로 계획하며, 더 확실하게 신속하게 문제를 해결할 수 있습니다. 업데이트된 전자 장치를 통해 직렬 통신이 가능해져 실시간 성능 모니터링이 가능합니다.

사양

모델 Synrad vi30+
출력 전력 1 > 20 와트 (9.3 μm); > 25 와트 (10.2 μm); > 30 와트 (10.6 μm)
파장 9.3 μm; 10.2 μm; 10.6 μm
빔 품질 (M2) < 1.2
전원 안정성 2 ± 5%
빔 직경 3 2.5 mm ± 0.5 mm
작동 주파수 0–100 kHz
듀티 사이클 범위 0–100%
냉각 공기, 송풍기, 물
치수 (길이 × 너비 × 높이) mm (인치) 427 × 89 × 139
(16.8 × 3.5 × 5.5)
무게 kg (lbs.) 6.5 kg (14.3 파운드)
1. vi30+ 레이저의 경우 출하일로부터 2년, vi40 레이저의 경우 1년 동안, 작동 시간과 관계없이 권장 냉각수 유량 및 온도 범위
내에서 출력 레벨이 보장됩니다. 2. 냉시동 시 측정값을 기준으로 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
으로 측정됩니다. 3. 레이저 출력

지점에서 1/e² 직경으로 측정됩니다. 참고: 전체 사양 및 관련 작동 조건은 사용 설명서를 참조하십시오.
다운로드 다운로드 유형 언어
CO₂ 레이저용 전원 배선 사용 설명서 영어
vi 시리즈 사용 설명서 제품 설명서 영어
기술 도면 vi30 듀얼 쿨링 그림 영어
기술 도면 vi30 그림 영어
기술 도면 vi40 그림 영어
기술 도면 vi30 Tall 그림 영어
기술 도면 vi30 (높고 넓은) 그림 영어
맞춤형 소아 보조기의 추적, 추적 관리 및 품질 보증 개선 성공 사례 영어
30와트 CO₂ 레이저를 이용한 박막 절단 전단지 영어
마킹 및 코딩용 CO₂ 레이저 전단지 영어
레이저 마킹 및 코딩 솔루션 가이드 사용 설명서 영어
CO₂ 레이저 튜브 온도 모니터링 전단지 영어
대체 CO₂ 레이저 파장 전단지 영어
CO₂ 레이저 데이터 시트 읽는 방법 전단지 영어
vi 시리즈 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.