레이저 소스

AC/DC 전원 공급 장치

AC/DC 전원 공급 장치

CO₂ 레이저에 권장되는 DC 전원 공급 장치

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

모든 CO₂ 레이저는 작동에 안정적으로 조절된 DC 전원 공급 장치가 필요합니다. Novanta는 각 CO₂ 레이저 모델에 적합한 DC 전원 공급 장치를 권장하며, 일반적으로 Power One, Emerson 또는 XP Power에서 제조한 스위칭 전원 공급 장치를 추천합니다.

사양

모델 PS-30-750
출력 30 V, 27.8 A
1Ø: 전압 85 – 264
1Ø: 110V에서의 전류(암페어) 7
1Ø: 220V에서의 전류(암페어) 3
3Ø: 전압 해당 사항 없음
3Ø: 208V에서의 전류 해당 사항 없음
CO₂ 레이저 48 시리즈 및 v 시리즈

모델 PS-48 PS-401 II PS-48-4000 PS-48-12000 PS-48-750
출력 48V @ 50A 48V @ 210A 48V @ 83A 48V @ 250A 48 V, 15.7A
1Ø: 전압 185 – 264 해당 사항 없음 180 – 264 해당 사항 없음 85 – 264
1Ø: 110V에서의 전류(암페어) 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음 7.5
1Ø: 220V에서의 전류(암페어) 13 해당 사항 없음 22 해당 사항 없음 3.7
3Ø: 전압 해당 사항 없음 196-305, 340-530 180 – 264 180 – 264 해당 사항 없음
3Ø: 208V에서의 전류 해당 사항 없음 30 16 32 해당 사항 없음
3Ø: 440V에서의 전류 해당 사항 없음 18 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음
CO₂ 레이저 ti 시리즈, p100 i401, 250쪽 p150 p400 vi 시리즈

모델 PS-96
출력 96V, 47A
1Ø: 전압 208 – 264
1Ø: 110V에서의 전류(암페어) 해당 사항 없음
1Ø: 220V에서의 전류(암페어) 24
3Ø: 전압 105 – 264
3Ø: 208V에서의 전류 15
3Ø: 440V에서의 전류 해당 사항 없음
CO₂ 레이저 f 시리즈
다운로드 다운로드 유형 언어
PS-30-750 DC 전원 공급 장치 데이터 시트 데이터시트 영어
판매 불가, 참고용 – PS-401 CO₂ 레이저 전원 공급 장치 데이터시트 영어
PS-401 II CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 데이터시트 데이터시트 영어
PS-96 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 데이터시트 데이터시트 영어
데이터시트 PS-48-12000 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 데이터시트 영어
PS-48 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 데이터시트 데이터시트 영어
데이터시트 PS-48-4000 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 데이터시트 영어
데이터시트 PS-48-750 CO₂ 레이저 DC 전원 공급 장치 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.