레이저 소스
공리
axiom – 고체 연속파 레이저
견고한 설계와 신뢰할 수 있는 성능을 겸비한 산업용 CW 레이저입니다. 까다로운 환경에서도 안정적이고 지속적인 작동을 위해 제작되었습니다. 생산 주기 전반에 걸쳐 일관된 출력을 지원합니다. 고성능 산업용 시스템에 통합할 수 있습니다.
최적 용도: 산업용 가공, OEM 시스템
주요 장점: 안정성
호환성: 제조 장비, 자동화
개요
초소형 아키텍처는 광섬유 전달과 관련된 복잡한 통합 과정 없이 능동 광학 기술과 일체형 수냉 시스템을 통합합니다. axiom 532: 탁월한 출력 안정성과 초저잡음을 제공하여 오탐을 최소화하고 재현성 높고 정확한 결과를 보장합니다. axiom 660: 인라인 품질 관리를 위한 선도적인 출력 수준을 제공하며 시료에 대한 높은 출력을 보장합니다. axiom LE: OEM 사용자를 위해 설계되었으며, 높은 출력을 제공하며 헤드에 광학 장치가 내장되어 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다.
손쉬운 통합
- 손쉬운 통합을 위한 공랭식 솔루션을 통한 비용 효율적인 열 관리
- 660 nm에서 업계 최고 수준의 출력을 제공하여 시료에 높은 출력을 전달합니다.
오탐지 최소화
- 탁월한 출력 안정성과 초저잡음으로 정확한 결과 제공
- 레이저 간 일관되고 정확한 결과를 보장하도록 설계된 능동형 노이즈 제거 기능
- 출력 안정성을 보장하고 오탐을 최소화하는 최적의 광학 설계
- 통합 펌프 다이오드 및 광섬유 입력 응력 부재로 인한 불안정성 최소화
CEP 안정화 및 긴 수명
- 통합 복잡성 감소 및 가동 중단 시간 최소화
- CEP 안정화를 통해 더 빠르고 깊은 변조가 가능하며, 비용과 복잡성을 제거합니다
- 긴 작동 수명과 원격 접근성을 통해 가동 중단 시간을 줄이고 계획적인 유지보수 가능
사양
| 모델 | 공리 532 | 공리 660 |
|---|---|---|
| 파장 | 532 nm | 660 nm |
| 전력 | 4~12 와트 | 3~6 와트 |
| 스펙트럼 대역폭 | 50 GHz | 60 GHz |
| 발산 | <0.4 mrad | <1.6 mrad |
| 전력 안정성 (RMS)2 | <0.1% (<10 W) <0.05% (10~12 W) | <1% |
| 잡음 (RMS) | <0.03% (<10 와트) <0.02% (10~12 와트) | <1% |
| 잡음 대역폭 | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz |
| 빔 조준 안정성 | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |