레이저 소스
CO₂ 레이저 빔 확장기
개요
작고 가벼우며 설치가 간편한 당사의 BE 시리즈 빔 확장기는 레이저 출력 빔의 직경을 3배, 4배 또는 5배로 확장하고 평행화하여, 열악한 작동 환경에서 때때로 발생할 수 있는 유해한 핫스팟과 광학 부품 손상을 줄이거나 방지합니다.
IP6 표준 준수
- 단일 알루미늄 블록으로 제작되었으며, 내식성을 높이기 위해 양극 산화 처리를 거쳤습니다.
- 내부는 작동 환경으로부터 완전히 차폐되어 있으며 IP6 표준을 준수합니다.
- 두 개의 ZnSe 갈릴레오식 망원 렌즈가 레이저 출력의 최대 투과율을 보장합니다.
최대의 조정성 및 완벽한 정렬
- 입력면의 슬롯형 구멍을 통해 ti-시리즈 레이저 전면에 편리하고 쉽게 장착할 수 있어, 최대의 조정성과 완벽한 정렬을 보장합니다.
- 장치 양쪽 끝에 있는 O-링 개스킷은 익스팬더와 레이저 사이, 그리고 익스팬더와 익스팬더 출력면의 8-32 UNC 나사 구멍에 장착된 기타 광학 부품 사이에서 완벽한 밀착과 완전한 기밀성을 보장합니다.
사양
| 모델 | BE-300 | BE-400 | BE-500 |
|---|---|---|---|
| 팽창률 | 3배 | 4배 | 5배 |
| 명시적 조리개 | 14 mm (0.551") | 14 mm (0.551") | 14 mm (0.551") |
| 냉각 | 공기 | 공기 | 공기 |
| 광 전송 | > 99% | > 99% | > 99% |
| 광 감쇠 | < 1% | < 1% | < 1% |
| 사용 가능한 파장 | 9.3 µm, 10.6 µm | 9.3 µm, 10.6 µm | 9.3 µm, 10.6 µm |
| 치수 mm (인치) | 54.0 × 44.5 × 55.0 (2.126 × 1.750 × 2.165) | 54.0 × 44.5 × 60.3 (2.126 × 1.750 × 2.375) | 54.0 × 44.5 × 62.5 (2.126 × 1.750 × 2.460) |
| 무게 | 213 g | 미정 | 238 g |
| 장착 | 8-32 캡 나사 | 8-32 캡 나사 | 8-32 캡 나사 |