레이저 빔 조향

코끼리

ELEPHANT 3축 스캔 헤드

ELEPHANT 스캔 헤드의 광학 설계는 광범위한 작업 영역 크기와 가공 거리를 제공하며, 스캔 헤드의 전체 크기를 변경하지 않고도 고객의 요구 사항에 맞춰 스캔 헤드를 정밀하게 맞춤 설정할 수 있게 해줍니다. 고속 Z축을 통해 높은 동적 초점 이동이 가능합니다. 이를 통해 부품이나 스캔 헤드의 위치를 변경하지 않고도 3차원 부품을 경제적이고 정밀하게 가공할 수 있습니다. 당사의 솔루션은 광섬유 커플링이 적용된 ‘FIBER ELEPHANT’와 적용되지 않은 ‘ELEPHANT’ 스캔 헤드 옵션을 제공합니다. 또한, 다양한 파장 및 조리개 옵션을 선택하여 고객의 응용 분야에 완벽하게 맞출 수 있습니다. 효율적인 공정과 작업 볼륨 크기에 대한 높은 유연성 덕분에 ELEPHANT는 절단, 천공, 조각 및 용접 응용 분야를 위한 미래 지향적이고 다재다능한 솔루션입니다.

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

ELEPHANT 고성능 스캔 헤드는 절단, 천공, 조각, 용접 등 광범위한 레이저 가공 분야에 사용됩니다. 이 스캔 헤드는 넓은 작업 영역을 위해 특별히 개발되었으며, 긴 작업 거리에서도 전체 스캔 범위 전반에 걸쳐 매우 우수한 스팟 성능을 제공합니다. 자동화 응용 분야에 사용되며, 파이버 커플링 옵션이 포함되거나 포함되지 않은 다양한 모델로 제공됩니다.

SafeScan 탑재
FIBER ELEPHANT에는 레이저 빔 위치의 지속적인 확인 및 스캐너 내부 및 외부 시스템 매개변수 모니터링과 같은 당사의 SafeScan 안전 개념이 적용되어 있습니다.

크로스젯(Crossjet) 설계

  • 당사의 혁신적인 크로스젯(Crossjet) 설계는 심한 스파크가 발생하는 가혹한 환경 조건에서도 보호 창과 광학 부품의 긴 수명을 보장하며, 압축 공기 소비량은 극히 적습니다.
  • 당사의 설계는 드 라발(de Laval) 노즐과 “공기 증폭기” 원리의 실용적인 적용을 결합한 것입니다. 압축 공기는 먼저 환형 드 라발 노즐을 통해 초음속으로 가속됩니다. 노즐은 크로스젯 후면에 진공을 생성하도록 배치되어 있어, 주변 공기를 흡입하여 가속시킵니다.
  • 이를 통해 압축 공기 소비량을 줄이면서도 사용된 유량보다 몇 배 더 큰 증폭된 기류를 생성합니다.

3D 형상
3D 형상에 레이저 빔을 빠르고 편리하게 위치시킬 수 있는 티치인 기능이 제공됩니다.

맞춤형 엔지니어링 역량
3D 형상당사의 고도로 전문화된 노하우와 자원을 통해 귀사의 응용 분야 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 다양한 레이저 소스, 스캔 헤드 및 핸들링 시스템 중에서 선택할 수 있으므로, 고객별 제품, 부품 및 재료에 완벽하게 맞춤화된 레이저 공정을 개발할 수 있습니다.

사양

조리개 16 mm 21 mm 36 mm 50 mm
파이버 박스 옵션 아니요 네 네 네
파장 1064 nm 355, 532, 1064 nm 1064 nm
, 9.3, 10.2, 10.6 µm
1064 nm
, 9.3, 10.2, 10.6 µm
계단 응답 1% 0.42 ms 0.65 ms 1.2 ms 2.5 ms
계단 응답 10% 0.8 ms 1.05 ms 2.5 ms 4.0 ms
계단 응답 100% 9 ms 12 ms 18 ms 30 ms
장기 오프셋 드리프트1 < 300 µrad < 300 µrad < 300 µrad < 300 µrad
축당 최대 스캔 각도 0.78 mrad 0.78 mrad 0.78 mrad 0.78 mrad
재현성 1.5 mrad 1.5 mrad 1.5 mrad 1.5 mrad
1. 8시간 이상 일정한 부하 및 환경 조건 하에서.
다운로드 다운로드 유형 언어
코끼리 데이터시트 데이터시트 영어
InScript 3용 ARGES 스캔 헤드 사용 설명서 제품 설명서 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.