레이저 소스

i 시리즈

i 시리즈 – 500 및 400 와트 CO₂ 레이저

까다로운 산업용 절단 및 가공 작업을 위해 설계된 고출력 CO₂ 레이저입니다. 안정적이고 지속적인 작동으로 강력한 에너지 출력을 제공합니다. 내구성이 요구되는 대량 생산 환경에 최적화되어 있습니다. 두꺼운 소재와 복잡한 작업도 효율적으로 가공할 수 있습니다.

최적 용도: 고출력 절단, 산업용 가공
주요 장점: 속도
호환성: 고부하 빔 전달 시스템, 자동화 라인

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

i 시리즈 중출력 CO₂ 레이저는 이제 500W 및 400W 모델로 출시되어, 더 빠른 가공 처리 속도와 정밀한 디테일을 제공합니다. 새로운 i501은 500와트 이상의 연속파(CW) 출력을 제공하여 더 빠른 처리 속도와 정밀한 디테일을 실현합니다. 동급 최대의 동적 범위를 갖춘 i501 레이저는 미세한 디테일 가공을 위한 저출력 모드와 속도 향상을 위한 고출력 모드 사이를 원활하게 전환합니다. i501과 i401 모두 TCP/IP 기반의 웹 인터페이스를 탑재하여, 표준 웹 브라우저를 통해 전압, 전류, 온도 측정값을 포함한 LED 및 RF 모듈 상태 정보를 확인하고, 레이저 작동을 관리하며 최적의 성능을 보장할 수 있습니다. 질소 또는 CDA 퍼지 시스템에 쉽게 연결할 수 있는 내장형 가스 퍼지 포트와 작업자 안전을 위한 내부 전기기계식 셔터가 탑재되어 있어, i 시리즈는 최고의 OEM 레이저로 자리매김하고 있습니다.

더 빠른 처리 속도와 더 정밀한 디테일: 400와트의 평균 출력으로 다양한 타겟 소재에 걸쳐 처리 속도를 높이고 수율을 향상시킵니다. 내부 빔 컨디셔닝은 근거리 및 원거리 필드 모두에서 거의 완벽한 원형 출력을 제공하여, 더 높은 전력 밀도를 가진 집중된 스팟 크기를 보장함으로써 디테일을 높이고 처리 속도를 가속화합니다.

최대 가동 시간: 신뢰성이 매우 높은 RF 모듈은 최대 가동 시간을 보장하며, 현장 교체가 가능하여 서비스 편의성을 높입니다.

실시간 모니터링: TCP/IP 기반 웹 인터페이스를 통한 실시간 성능 모니터링으로, 고급 온보드 진단 기능에 접근하여 예기치 않은 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.

사양

모델 i401 i501
출력 전력 1 > 400와트 >500와트
파장 10.2 µm, 10.6 µm 10.2 µm, 10.6 µm
빔 품질 (M2) < 1.2 < 1.2
전원 안정성 2 (콜드 스타트) ± 7% ± 7%
빔 직경 3 6.7 mm ± 0.7 mm 6.7 mm ± 0.7 mm
작동 주파수 0 – 100 kHz DC – 100 kHz
듀티 사이클 범위 0 – 100% 1% – 100%
냉각 물 물
치수 (길이 × 너비 × 높이) mm (인치) 1227 × 208 × 300 (48.3 × 8.2 × 11.8) 1227 × 208 × 300 (48.3 × 8.2 × 11.8)
무게 kg (lbs.) 59.0 kg (130 파운드) 64.4 kg (142 파운드)
1 – 권장 냉각수 유량 및 온도 범위
내에서, 가동 시간과 관계없이 출하일로부터 2년간 출력 수준이 보장됩니다. 2 – 냉시동 시점에서 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
으로 측정됩니다. 3 – 레이저 출력
지점에서 1/e² 직경으로 측정됨. 참고 – 전체 사양 및 관련 작동 조건은 사용 설명서를 참조하십시오.
다운로드 다운로드 유형 언어
CO₂ 레이저용 전원 배선 사용 설명서 영어
Novanta i401에서 i501로 CO₂ 레이저 업그레이드 가이드 제품 변경 안내 영어
i501 CO₂ 레이저 데이터 시트 데이터시트 영어
SYNRAD 수냉식 레이저 작동 시 결로 방지 기술 참고 사항 영어
i401 데이터 시트 데이터시트 영어
i 시리즈 CO₂ 레이저 사용 설명서 제품 설명서 영어
기술 도면 i401 그림 영어
대형 CO₂ 레이저 절단 전단지 영어
이중 파장 절제술로 헤어핀 스트리핑 자동화 전단지 영어
CO₂ 레이저 온도 모니터링 전단지 영어
제조에 레이저를 사용하는 이유 전단지 영어
포장용 CO₂ 레이저: 종류와 활용 이유 전단지 영어
대체 CO₂ 레이저 파장 전단지 영어
CO₂ 레이저 데이터 시트 읽는 방법 전단지 영어
CO₂ 레이저를 이용한 폴리프로필렌 가공 전단지 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.