레이저 빔 조향
프리세션 엘리펀트 II
개요
당사의 ARGES 스캔 헤드와 호환되는 ASC는 레이저 시스템의 핵심 장치로, 스캔 헤드, 레이저, 센서, 액추에이터 및 기타 주변 장치를 제어합니다. 당사의 최신 ASC 시리즈인 ARGNET은 215k 로직 셀 FPGA를 탑재한 강력한 쿼드코어 64비트 CPU를 특징으로 하며, 이를 통해 고성능을 구현하고, 교체 가능한 다기능 인터페이스 보드로 유연성을 높였으며, 임베디드 리눅스 OS를 기반으로 한 개방형 플랫폼을 제공합니다. ARGES 시스템 컨트롤러와 직관적인 소프트웨어인 InScript®의 결합을 통해, 외부 신호에 실시간으로 반응하는 고도로 구성 가능한 인터페이스 및 처리 장치를 구현합니다. 이 차세대 컨트롤러 솔루션인 ARGNET 시리즈는 레이저 시스템에서 중요한 모든 장치와 신호의 최적화된 동기화를 보장합니다. ASC는 처리 작업을 수행하기 위해 호스트가 필요하지 않은 자율 작동 장치로, TCP/IP를 통해 원격으로 진단, 관리 및 매개변수 설정이 가능합니다. 이 컨트롤러 솔루션은 모든 ARGES 스캔 헤드, 레이저 및 하위 시스템과 호환됩니다. ARGES 제어 환경에는 ASC와 함께 제공되는 InScript® 소프트웨어는 물론, ARGES ControllerLib(C-API)와 같은 기타 소프트웨어 기반 연결 솔루션이 포함됩니다. 이러한 대체 제어 옵션을 통해 사용자의 요구 사항에 맞춰 시스템을 정밀하게 구성할 수 있는 높은 유연성을 제공합니다.
향상된 기능
- 정밀한 스캐너 및 레이저 실시간 제어를 위한 타임스탬프 기반 인프라
- 200K 샘플 속도의 타임스탬프 기반 데이터 처리로 높은 처리량 확보
- 마이크로 가공 작업을 가능하게 하는 높은 정확도
- TSS 기술을 통한 여러 신호 스트림의 간편한 결합/정렬
- 모듈식 소프트웨어 아키텍처로 기능 범위를 신속하게 확장 가능
- C API를 통한 시스템의 짧은 응답 시간(<10 ms)으로 신속한 공정 처리 가능
InScript 소프트웨어와 호환
이 제어 환경에는 ASC와 함께 제공되는 InScript® 소프트웨어는 물론, 기타 소프트웨어 기반 연결 솔루션도 포함되어 있습니다. 이 완벽한 솔루션을 통해 사용자의 요구 사항에 맞춰 시스템을 정밀하게 구성할 수 있는 높은 유연성을 확보할 수 있습니다.
스캔 필드 보정을 위한 보정 마법사
이번 릴리스에서는 2D 및 3D 스캔 필드 보정(SFC)을 위한 새롭고 개선된 절차가 도입되었습니다. SFC는 높은 정확도로 시스템을 보정하는 기능을 제공합니다. 새로운 3D-SFC 엔진과 새로운 보정 마법사를 통해 사용자 친화적이면서도 정확한 보정이 가능합니다. 또한, 이 기능을 통해 개선된 2D 방법도 사용할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 GUI 마법사 또는 당사의 ControllerLib(C-API)를 통해 기존 2D-SFC를 개선할 수 있습니다.
시간 신호 스트림
시간 신호 스트림(TSS)은 프로세스 데이터 파이프라인을 통과하는 데이터를 동기화하고, 해당 데이터의 관리 및 공유를 가능하게 하는 메커니즘입니다. TSS를 통해 품질 관리, 문제 해결 및 진단이 가능하며, 5마이크로초의 시간 분해능으로 신호를 표시할 수 있을 뿐만 아니라, InScript 소프트웨어에서 여러 신호를 레이어로 표시할 수도 있습니다.
현재 다음 신호 및 데이터 채널을 타임드 신호 스트림(TSS)으로 사용할 수 있으며, 레이어로 표시할 수 있습니다.
3D 벡터 편집기
당사의 독자적인 기능인 벡터 편집기는 복잡한 작업 및 공정을 표시하고 생성하기 위한 강력한 도구입니다. InScript 3 벡터 편집기 보기는 작업 전반에 걸쳐 3D 좌표(x, y, z)를 사용하므로 진정한 3D 편집 도구입니다. 벡터 편집기 뷰는 2D 및 3D 뷰 모드라는 두 가지 다른 뷰 모드를 제공하며, 이 모드들은 전환할 수 있습니다.
벡터 편집기의 편집 기능은 벡터 편집기의 2D 모드에서만 사용할 수 있습니다. 벡터 편집기의 3D 모드는 CAD 프로그램과 마찬가지로 3D 개체를 다양한 각도에서 볼 수 있는 3D 보기 전용 모드입니다.
온더플라이
“온더플라이(On-the-fly)”는 연중무휴 24시간 성능이 요구되는 애플리케이션에서 플라이 커팅을 수행하는 메커니즘을 의미합니다. 이번 새 릴리스에서는 FPGA(Field Programmable Gate Array)에 위치 인코더 매트릭스 생성기(PEMG)가 구현되어, 배터리 생산을 위한 탭 절단이나 일반적인 컨베이어 벨트 애플리케이션과 같은 여러 온더플라이 작업에 높은 유연성을 제공합니다.
향후 출시 예정
다음 릴리스에서는 광학 일관성 단층 촬영(OCT) 하드웨어 구성 요소와 이를 보완하는 소프트웨어인 WFI(Wave Field Imaging)가 포함될 예정입니다. WFI는 레이저 재료 가공 및 공정에 다양한 방식으로 활용될 수 있는 고해상도 파동장 이미징 기술입니다.
사양
| 조리개 | 26 mm |
|---|---|
| 축 수 | 5~8축 |
| 선회 주파수1 | 200–600 Hz (12,000–36,000 rpm) |
| 대물렌즈의 초점 거리 | 60 mm 또는 120 mm |
| 파장 |
녹색: 515 – 532 nm 근적외선: 1020 – 1080 nm 적외선: 1500 – 2100 nm |