레이저 소스
p 시리즈
p-시리즈, 100~400와트 펄스 CO₂ 레이저
정밀 소재 가공 및 빠른 사이클 타임에 최적화된 고피크 출력 펄스 CO₂ 레이저입니다. 절단, 드릴링 및 마킹 작업에 필요한 강력한 펄스 에너지를 제공합니다. 반복적인 결과물이 요구되는 까다로운 생산 환경에 맞춰 설계되었습니다. 높은 처리량을 자랑하는 산업용 성능을 위해 출력과 제어의 균형을 최적화했습니다. [novantaphotonics.com]
최적 용도: 드릴링, 절단, 고속 마킹
주요 장점: 속도
호환성: 스캔 헤드, 빔 전달 광학계, 인더스트리 4.0
개요
p100 – 평균 출력 100와트 Synrad p100은 최대 400와트의 피크 펄스 출력과 빠른 펄스 상승/하강 시간을 제공하여 열영향부(HAZ)를 최소화함으로써, 용융 립과 변색을 최소화한 절단 및 천공을 실현합니다. 대상 재료와 전혀 접촉하지 않는 p100은 민감한 재료의 정밀 절단 및 가공을 위한 이상적인 솔루션입니다. p150 – 150와트 평균 출력 Synrad p150은 가공이 어려운 재료에 대해 향상된 가공 속도와 매우 높은 품질의 결과를 원하는 업계의 요구에 부응하여 설계되었습니다. 빠른 펄스 상승 시간, 동급 최고의 600와트 피크 출력, 그리고 뛰어난 빔 품질이 결합되어 박막과 같은 민감한 소재를 가공할 때 용융 립 현상을 크게 줄이거나 심지어 제거할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다. p250 – 250와트 평균 출력 Synrad p250은 뛰어난 안정성과 최대 800와트의 피크 펄스 출력을 갖추고 있어, 열 영향부(HAZ)를 최소화함으로써 변색과 용융을 최소화한 절단 및 천공을 제공합니다. 대상 재료와 전혀 접촉하지 않는 Synrad p250은 민감한 고속 절단 작업에 완벽한 솔루션입니다. 기계식 절단 시스템에서 흔히 발생하는 표면 변형이 발생하지 않습니다. p400 – 400와트 평균 출력 400와트의 평균 출력과 1kW의 피크 펄스 출력을 갖춘 p400은 매우 빠른 가공 속도로 높은 절단 품질을 제공합니다. 사용자가 직접 전환할 수 있는 독특한 펄스/연속파 모드 덕분에 Synrad p400은 시중에서 가장 다재다능한 레이저 소스입니다. 모듈식 전자 장치 패키지로 현장 유지보수가 용이하여 Synrad p400은 고속 산업용 가공 시스템을 위한 최우선 선택입니다.
열에 민감한 소재에 최적: 사용자가 제어하는 펄스/연속파 작동 모드는 응용 분야의 유연성을 높여줍니다. 피크 펄스 출력은 에너지를 보다 효율적으로 전달하고 열영향부(HAZ)를 최소화하여 박막, 유리, 세라믹과 같은 열에 민감한 소재를 더 효과적으로 가공할 수 있게 합니다.
정교한 세부 구조 구현: 통합된 빔 컨디셔닝 기능은 정밀한 절단, 드릴링 및 정교한 세부 구조를 위한 고품질의 원형 출력 빔을 보장합니다. 뛰어난 출력 및 발산 안정성은 일관되고 고품질의 가공 결과를 제공합니다.
실시간 모니터링: 실시간 성능 모니터링(p250 및 p400)은 인더스트리 4.0에 대응하는 내장형 고급 진단 기능을 통해 예기치 않은 가동 중지 시간을 줄여줍니다.

사양
| 모델 | p100 – 100와트 | p150 – 150와트 | p250 – 250와트 | p400 – 400 와트 |
|---|---|---|---|---|
| 평균 출력 전력1 |
> 90 와트 (10.2 μm) > 100 와트 (10.6 μm) |
> 150 와트 | > 250와트 | > 400와트 |
| 피크 펄스 전력2 |
375 와트 (10.2 μm) 400 와트 (10.6 μm) |
600 와트 (9.3, 10.6 μm) 550 와트 (10.2 μm) |
750 와트 (10.2 μm) 800 와트 (10.6 μm) |
1 kW |
| 파장 | 10.2 μm, 10.6 μm | 9.3 μm, 10.2 μm, 10.6 μm | 10.2 μm, 10.6 μm | 10.6 μm |
| 빔 품질 (M2) | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| 전원 안정성 4 (콜드 스타트) | ± 7% |
± 5% (9.3 μm) ± 6% (10.6, 10.2 μm) |
± 5% | ± 7% |
| 빔 직경 5 |
7.5 mm ± 1.1 mm (10.2 μm) 8.0 mm ± 1.0 mm (10.6 μm) |
8.5 mm ± 1.0 mm |
8.0 mm ± 1.0 mm (10.2 μm) 9.0 mm ± 1.0 mm (10.6 μm) |
6.5 mm ± 1.0 mm (옵션 1) 9 mm ± 1.0 mm (옵션 2) |
| 작동 주파수 | 0 – 100 kHz | 0 – 130 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| 듀티 사이클 범위 | < 37.5% | < 37.5% | < 45% | ≤ 50% |
| 냉각 | 물 | 물 | 물 | 물 |
| 치수 (길이 × 너비 × 높이) mm (인치) | 590 × 132 × 155 (23.2 × 5.2 × 6.1) | 798 × 132 × 155 (31.4 × 5.2 × 6.1) | 1252 × 315 × 198 (49.3 × 12.4 × 7.8) | 1262 × 208 × 300 (49.7 × 8.2 × 11.8) |
| 무게 kg (lbs.) | 13.6 kg (30 파운드) | 18.1 kg (40 lbs.) | 48.5 kg (107 파운드) | 59kg (130파운드) |
내에서, 가동 시간과 관계없이 출하일로부터 2년간 출력 레벨이 보장됩니다. 2 – 1 kHz, 10% 듀티 사이클에서
측정된 피크 펄스 출력 3 – 3X 빔 익스팬더
사용 시 4 – 콜드 스타트 상태에서 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
으로 측정 5 – 레이저 출력
지점의 1/e² 직경으로 측정 참고 – 전체 사양 및 관련 작동 조건은 사용 설명서를 참조하십시오.
- 필터링 기준 유형
- 사용 설명서
- 데이터시트
- 기술 참고 사항
- 제품 설명서
- 그림
- 전단지
| 다운로드 | 다운로드 유형 | 언어 |
|---|---|---|
| CO₂ 레이저용 전원 배선 | 사용 설명서 | 영어 |
| p 시리즈 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 |
| SYNRAD 수냉식 레이저 작동 시 결로 방지 | 기술 참고 사항 | 영어 |
| p400 설명서 | 제품 설명서 | 영어 |
| p250 설명서 | 제품 설명서 | 영어 |
| p100 및 p150 사용 설명서 | 제품 설명서 | 영어 |
| 기술 도면 100쪽 | 그림 | 영어 |
| 기술 도면 400쪽 | 그림 | 영어 |
| 기술 도면 150쪽 | 그림 | 영어 |
| 기술 도면 250쪽 | 그림 | 영어 |
| 대형 CO₂ 레이저 절단 | 전단지 | 영어 |
| 이중 파장 절제술로 헤어핀 스트리핑 자동화 | 전단지 | 영어 |
| CO₂ 레이저 온도 모니터링 | 전단지 | 영어 |
| 고품질의 금속 같은 마감 처리를 위한 플라스틱용 CO2 레이저 텍스처링 및 연마 | 전단지 | 영어 |
| 제조에 레이저를 사용하는 이유 | 전단지 | 영어 |
| 포장용 CO₂ 레이저: 종류와 활용 이유 | 전단지 | 영어 |
| 대체 CO₂ 레이저 파장 | 전단지 | 영어 |
| CO₂ 레이저를 이용한 폴리카보네이트 가공 | 전단지 | 영어 |
| CO₂ 레이저 데이터 시트 읽는 방법 | 전단지 | 영어 |
| CO₂ 레이저를 이용한 폴리프로필렌 가공 | 전단지 | 영어 |