레이저 소스

venteon

venteon – 초고속 펨토초 레이저

Venteon 초고속 레이저 제품군은 시중에서 구할 수 있는 가장 짧은 펄스(<5 fs)를 제공하며, 안정적인 턴키 작동을 위해 설계되었습니다. 직접 CEP 안정화 기능을 갖춘 소주기 펄스와 OPCPA 응용을 위한 1030nm 또는 1064nm의 선택적 동기 출력을 지원합니다.

최적 용도: 소주기 펄스 응용 분야, OPCPA 프런트엔드, 증폭기 시딩
주요 장점: 최단 펄스, 최대 대역폭
호환성: Venteon 광학 부품, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM 및 반복률 안정화 전자 장치

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

물리, 생물학 및 화학 연구 분야에 적용 가능한 최단 펄스 및 최광 스펙트럼 대역폭.

venteon Power: 최고 출력을 위해 최적화됨

venteon CEP: CEP 고정형 f-to-2f 간섭계 포함

venteon Ultra: 초광대역 레이저

venteon Dual: 몇 사이클의 OPCPA 레이저에 이상적인 프런트 엔드

venteon Optics: 초단펄스용으로 설계된 특수 미러 및 광학 마운트

인터넷 연결, CEP 안정화

  • 원격 연결 기능 – 제어, 진단 및 최적화를 위한 인터넷 연결.
  • 2년/무제한 시간 보증 – 업계 최고 수준의 포괄적인 보증.
  • 자동 시동 및 유지 – 레이저는 전자식으로 시동되며, 모드 잠금 성능을 지속적으로 보장하기 위해 잠금 프로파일을 지속적으로 모니터링합니다.
  • CEP 업그레이드 – 이 레이저는 CEP 안정화 사양으로 제작하거나 향후 업그레이드를 대비하여 제작할 수 있습니다.

짧은 펄스, 넓은 대역폭

  • 낮은 실제 및 FTL 펄스 지속 시간.
  • 최단 펄스 – 이 레이저는 최단 펄스와 최광 스펙트럼 대역폭을 보장하도록 제작 과정에서 최적화되었습니다.

사양

모델 venteon Power 벤테온 울트라 venteon CEP5 venteon Dual
평균 출력 >560 mW >240 mW >220 mW >200 mW
중심 파장1 780 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm
펄스 에너지 (@80 MHz) >7 nJ >3 nJ >2.75 nJ >2.75 nJ
펄스 지속 시간 (측정값)2 <8 fs <5.5 fs <6 fs <6 fs
펄스 지속 시간 (FTL) <7.5 fs <5 fs <5.5 fs <5.5 fs
RMS 잡음3 <0.05% <0.05% <0.05% <0.05%
반복률 80 MHz 80 MHz 80 MHz 80 MHz
fceo-Beat의 SNR (@100 kHz RBW) 해당 사항 없음 해당 사항 없음 >30 dB (>27 dB, CEP 제로 옵션 적용 시) 해당 사항 없음
CEP 위상 잡음 6 해당 사항 없음 해당 사항 없음 <100 mrad (<150 mrad, CEP 제로 옵션 적용 시) 해당 사항 없음
1030 nm 출력 평균 전력 7 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음 >0.5 mW
1030 nm 출력 펄스 에너지7 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음 >6.25 pJ
1030 nm 출력 펄스 지속 시간 (FTL) 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음 <250 fs
1030 nm 출력 RMS 잡음8 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음 <0.5%
*Novanta는 지속적인 개선 프로그램을 운영하고 있으며, 이에 따라 사전 공지 없이 사양이 개선될 수 있습니다.

1. 스펙트럼 중심점으로 측정됨.
2. 옵션인 추가 캐비티 분산 보정을 사용하여 달성됨.
3. 잡음 대역폭 1 Hz ~ 1 MHz.
6. RF 측대역 분석을 통해 도출된 잡음 대역폭 3 Hz ~ 1 MHz.
7. 단일 모드 광섬유 결합 후 측정.
8. 잡음 대역폭 1 Hz ~ 1 MHz
다운로드 다운로드 유형 언어
venteon Optics 데이터 시트 데이터시트 영어
venteon 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.