레이저 소스
vi 시리즈
vi 시리즈 30와트 CO₂ 레이저
마킹 및 경가공 용도로 설계된 신뢰성 높고 컴팩트한 CO₂ 레이저입니다. 유지보수 부담을 최소화하면서도 안정적인 출력을 제공합니다. 긴 수명을 보장하도록 설계되었으며, 생산 환경에서도 일관된 성능을 발휘합니다.
최적 용도: 마킹, 코딩, 경량 조각
주요 장점: 안정성
호환성: 포장 시스템, 마킹 플랫폼
개요
Synrad vi30+는 마킹, 조각 및 어블레이션 용도로 사용되며, 30와트 이상의 평균 출력을 자랑하는 업계 최고의 CO₂ 레이저입니다. 업그레이드된 전자 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 문제 해결 속도를 높여줍니다. Synrad vi30+는 시중에서 구할 수 있는 30와트급 CO₂ 레이저 중 가장 콤팩트하고 가벼운 모델입니다. 고속 산업용 장비에 원활하게 통합되도록 설계된 차세대 CO₂ 레이저로, 좁은 공간이나 무게에 민감한 시스템에도 쉽게 장착할 수 있도록 제작되었습니다.
vi 시리즈
대량 생산 용도에 최적: 빠른 상승/하강 시간으로 대량 생산 업체 및 가공업체를 위한 고속 조각, 마킹 및 코딩 작업을 가능하게 합니다.
다양한 소재와의 호환성: 넓은 동적 범위로 인해 낮은 듀티 사이클에서도 안정적인 출력을 유지하며 다양한 소재에 마킹 및 코딩이 가능합니다.
30W CO₂ 레이저 제어 최적화: 결함을 조기에 감지하여 가동 중지 시간을 줄이고 , 정기 유지보수를 선제적으로 계획하며, 더 확실하게 신속하게 문제를 해결할 수 있습니다. 업데이트된 전자 장치를 통해 직렬 통신이 가능해져 실시간 성능 모니터링이 가능합니다.

사양
| 모델 | Synrad vi30+ |
|---|---|
| 출력 전력 1 | > 20 와트 (9.3 μm); > 25 와트 (10.2 μm); > 30 와트 (10.6 μm) |
| 파장 | 9.3 μm; 10.2 μm; 10.6 μm |
| 빔 품질 (M2) | < 1.2 |
| 전원 안정성 2 | ± 5% |
| 빔 직경 3 | 2.5 mm ± 0.5 mm |
| 작동 주파수 | 0–100 kHz |
| 듀티 사이클 범위 | 0–100% |
| 냉각 | 공기, 송풍기, 물 |
| 치수 (길이 × 너비 × 높이) mm (인치) |
427 × 89 × 139 (16.8 × 3.5 × 5.5) |
| 무게 kg (lbs.) | 6.5 kg (14.3 파운드) |
내에서 출력 레벨이 보장됩니다. 2. 냉시동 시 측정값을 기준으로 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
으로 측정됩니다. 3. 레이저 출력
지점에서 1/e² 직경으로 측정됩니다. 참고: 전체 사양 및 관련 작동 조건은 사용 설명서를 참조하십시오.
- 필터링 기준 유형
- 사용 설명서
- 제품 설명서
- 그림
- 성공 사례
- 전단지
- 데이터시트
| 다운로드 | 다운로드 유형 | 언어 |
|---|---|---|
| CO₂ 레이저용 전원 배선 | 사용 설명서 | 영어 |
| vi 시리즈 사용 설명서 | 제품 설명서 | 영어 |
| 기술 도면 vi30 듀얼 쿨링 | 그림 | 영어 |
| 기술 도면 vi30 | 그림 | 영어 |
| 기술 도면 vi40 | 그림 | 영어 |
| 기술 도면 vi30 Tall | 그림 | 영어 |
| 기술 도면 vi30 (높고 넓은) | 그림 | 영어 |
| 맞춤형 소아 보조기의 추적, 추적 관리 및 품질 보증 개선 | 성공 사례 | 영어 |
| 30와트 CO₂ 레이저를 이용한 박막 절단 | 전단지 | 영어 |
| 마킹 및 코딩용 CO₂ 레이저 | 전단지 | 영어 |
| 레이저 마킹 및 코딩 솔루션 가이드 | 사용 설명서 | 영어 |
| CO₂ 레이저 튜브 온도 모니터링 | 전단지 | 영어 |
| 대체 CO₂ 레이저 파장 | 전단지 | 영어 |
| CO₂ 레이저 데이터 시트 읽는 방법 | 전단지 | 영어 |
| vi 시리즈 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 |