의료 솔루션
안과
영상 시스템
안과 기기 제조업체들은 뛰어난 해상도와 최소한의 침습성으로 망막 구조를 시각화하기 위해 첨단 광학 영상 기술을 활용합니다. 광학 일관성 단층촬영(OCT) 및
스캐닝 레이저 안저 검사(SLO)와 같은 영상 기법은
다양한 안과 질환을 진단하고 경과를 관찰하는 데 있어 기초가 되는 도구입니다.
고급 안과 영상 성능 구현
현대 안과 영상 플랫폼은 콤팩트하고 환자 친화적인 시스템 내에서 작동하면서도 고해상도의 재현성 높은 망막 영상을 제공해야 합니다. OCT 및 SLO 기술은 반복적인 검사 전반에 걸쳐 미세한 망막 특징을 정확하게 시각화하기 위해 정밀한 광학 정렬과 매우 안정적인 스캐닝 성능이 필요합니다.
광학 일관성 단층촬영(OCT) 지원
광학 일관성 단층촬영(OCT)은 적외선을 이용해 망막의 고해상도 단면 영상(B-스캔)을 생성하는 비침습적 영상 기법입니다. 흔히 “광학 초음파”라고도 불리는 OCT는 망막 각 층을 상세하게 시각화하고 그 두께를 정밀하게 측정할 수 있게 해줍니다.
스캐닝 레이저 안저 검사(SLO)를 위한 정밀 스캐닝
스캐닝 레이저 안저검사는 망막 표면의 실시간, 고대비, 2차원 “엔페이스(en-face)” 영상을 생성하는 공초점 영상 기법입니다. SLO는 임상의에게 망막 구조의 선명한 실시간 영상을 제공하여, 표면 수준의 병변을 식별하고 망막 혈관 구조 및 시선 고정 상태를 평가하는 데 도움을 줍니다.
안과용 기기 통합을 위해 설계됨
안과용 영상 장치는 광학, 스캐닝 및 제어 하위 시스템을 임상 및 진단 환경에 적합한 소형이고 신뢰할 수 있는 플랫폼에 통합해야 합니다. 구성 요소는 안정적인 광학 성능, 효율적인 열 관리 성능을 지원해야 하며, 시스템 수준의 전자 장치 및 소프트웨어와 원활하게 통합되어야 합니다.
이러한 안과 시스템은 빔 제어, 스캔 정확도 및 광학 안정성에 대해 까다로운 요구 사항을 제시합니다. 당사의 포토닉스 및 스캐닝 기술은 정밀한 래스터 스캐닝, 이미지 충실도 및 재현 가능한 성능이 진단 신뢰도와 임상 결과에 결정적인 역할을 하는 고성능 안과 영상 플랫폼을 개발하는 OEM을 지원하도록 설계되었습니다.
OEM 안과 플랫폼 개발 지원
안과 영상 기술이 지속적으로 발전함에 따라, 기기 제조업체들은 신뢰성이나 영상 일관성을 저해하지 않으면서도 더 높은 해상도, 더 빠른 영상 획득, 향상된 임상 사용성을 지원하는 스캐닝 및 광학 솔루션을 필요로 합니다.
당사는 서브시스템 수준에서 OEM의 개발 노력을 지원하며, CRS 스캐닝 기술과 정밀 미러를 차세대 OCT 및 SLO 영상 시스템의 기술적 요구 사항에 부합하도록 조정하는 데 기여합니다.
관련 제품
애플리케이션 테스트 요청
당사 팀과 협력하여 귀사의 과학 연구 또는 기기 개발 플랫폼 내에서 라이트 엔진 기술을 평가해 보십시오.