레이저 소스
보석
개요
GEMultra를 통해 대부분의 DPSS 532 nm 레이저에서 흔히 발생하는 성능 문제를 해결하십시오. 이러한 문제에는 변동하는 작동 온도로 인한 불안정한 출력, 통합을 복잡하게 만드는 과도한 냉각 요구 사항, 그리고 증가된 RMS 노이즈 등이 포함될 수 있습니다. GEMultra를 사용하면 이로 인해 발생할 수 있는 오탐지 및 측정 분해능 저하를 방지할 수 있습니다.
561 nm 파장에서 업계 최고 수준의 출력을 제공하며, 초고해상도 현미경 관찰에 이상적인 직접 광섬유 결합 솔루션을 갖춘 gem 561을 만나보세요.
gem 640은 640 nm에서 혁신적인 DPSS 솔루션을 제공하며, 낮은 노이즈, 출력 안정성 및 스펙트럼 특성 덕분에 현미경 및 홀로그램 복제에 완벽하게 적합합니다. 이 강력하고 컴팩트한 gem 레이저는 혁신적이고 응력 없는 캐비티 구조를 통해 뛰어난 빔 특성을 자랑합니다.
강력하고 컴팩트한 gem 660 레이저는 혁신적이고 응력이 없는 캐비티 구조에서 뛰어난 빔 특성을 자랑합니다.
gem 671은 컴팩트한 플랫폼에 뛰어난 빔 사양을 갖추고 있어 과학적 응용 분야에 이상적입니다.
사양
| 모델 | GEMultra | gem 561 | gem 640 | gem 660 | 보석 671 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파장 | 532 nm | 561 nm | 640 nm | 660 nm | 671 nm |
| 전력 | 100–2000 mW | 100–1000 mW | 100–500 mW | 100–1000 mW | 100–750 mW |
| 대역폭 | ~ 30 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 30 GHz | 30 GHz |
| 전력 안정성 (RMS)1 | <1% (피크 대 피크) | <1.0% | <0.8% | <1.0% | <1.0% |
| 잡음 (RMS) | <0.1% | <1.5% | <0.8% | <0.6% | <0.6% |
| 잡음 대역폭 | 10 Hz – 6 MHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz |
| 빔 조준 안정성 2 | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
1. 시험 기간: 항온 조건에서 100시간 이상.
2. 22~28 °C에서 36시간 동안 측정.