레이저 하위 시스템
FUSIONultra
FUSIONultra
FUSIONultra 구성 가능한 다중 파장 레이저 광원
FUSIONultra는 당사의 DPSS 레이저와 단일 모드 다이오드 레이저를 자유롭게 조합할 수 있는 유연한 모듈형 플랫폼으로, 선택 가능한 빔 성형 및 스펙클 제거 모듈을 통해 복잡한 분석 및 실험 결과를 최적화합니다.
처리량을 가속화하고, 조명 균일성을 극대화하며, 아티팩트를 제거하기 위해 OEM 통합에 특화되어 설계되었습니다. FUSIONultra는 ULTRALOQ™ 기술과 고출력을 결합하여 타의 추종을 불허하는 신뢰성으로 일관된 결과를 제공합니다.
개요
통합형 가변 광 감쇠기(VOA)
광범위한 전력 수준에 걸쳐 고성능 사양을 충족하는 것은 어려운 과제이며, 종종 별도의 감쇠기를 필요로 하여 OEM 업체에게 추가 비용과 통합상의 어려움을 초래합니다.
온보드 VOA를 통합함으로써 최대 OD3의 감쇠를 달성하면, 전력 변화 시에도 안정성을 확보하고 성능 사양을 준수할 수 있어, 통합의 복잡성과 비용을 줄이면서 운영 유연성을 높일 수 있습니다.
스펙클 제거를 통한 공간적 노이즈 제거
당사의 통합형 데스페클링 모듈은 공간적 노이즈를 제거하여 균일한 조명과 일관된 신호 충실도를 통해 전체 시료에 걸쳐 정량 분석 정확도를 향상시킵니다. 독립형 데스페클링 모듈은 라이트 엔진 하우징에 견고하게 장착되어 별도의 장치가 필요 없으며, 복잡한 기기 및 시스템에의 통합을 단순화합니다.
정밀한 제어를 위한 독보적인 출력 변조
동적 출력 전환을 통해 고속 형광 분석을 가능하게 하여, 안정적인 성능과 확장된 신호 범위를 제공함으로써 정밀한 단백질체학 및 시퀀싱 제어를 실현합니다. 당사의 첨단 출력 변조 기술은 정밀한 측정과 빠른 데이터 수집을 가능하게 하여, 민감한 시료를 손상시키지 않으면서 분석 공정을 최적화합니다.
조명 균일성 향상
내장된 빔 성형 기능을 통해 정밀한 조명 제어가 가능하며, 빔 출력을 선, 직사각형 또는 정사각형 형태로 정교하게 조정하여 형광 이미징 응용 분야에서 배경 노이즈를 줄이고 균일성을 최적화하며 신호 대 잡음비를 향상시킵니다. 이러한 균일성은 처리 과정에서 과다 노출이나 노출 부족을 방지하여 보다 정확한 과학적 데이터를 제공합니다.
단일 모드 및 다중 모드 옵션
FUSIONultra는 단일 모드 및 다중 모드 레이저 출력 옵션을 모두 제공하여 고정밀 테스트와 분석을 최적화하는 동시에, 더 빠른 처리 속도를 위해 더 많은 에너지를 제공합니다.
단일 모드: 단일 모드를 사용하면 소형 50 µm 다중 모드 광섬유 코어를 통해 향상된 공간적 일관성과 최소한의 모드 분산을 바탕으로 미세한 세포 및 세포 내 구조를 선명하게 관찰할 수 있습니다.
다중 모드: 당사의 ULTRALOQ™ 기술로 강화된 고출력 다중 모드 출력은 성능 안정성을 보장하여, 더 빠른 처리 속도에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
통합 가변 광 감쇠기(VOA)
광범위한 출력 레벨에 걸쳐 고성능 사양을 충족하는 것은 어려운 과제이며, 종종 별도의 감쇠기가 필요하여 OEM 업체에 추가 비용과 통합상의 어려움을 초래합니다.
온보드 VOA를 통합함으로써 최대 OD3의 감쇠를 달성하여, 출력 변화 시에도 안정성과 성능 사양 준수를 보장하고, 통합의 복잡성과 비용을 줄이면서 운영 유연성을 높입니다.
광범위한 형광체 범위를 여기하기 위해 까다로운 561 nm 파장을 포함한 넓은 스펙트럼 폭
동적 전력 전환
향상된 공간 코히어런스 및 최소화된 모달 분산
단일 및 다중 모드 광섬유 구성 옵션
레이저 라인당 확장 가능한 멀티와트 출력
초고안정성 레이저 소스 및 독자적인 ULTRALOQ™ 기술
최적의 모드 스크램블링
선택 가능한 내장형 빔 성형 및 데스스펙클링 모듈
사양
| 설명 | 사양 |
|---|---|
| 파장 및 출력 | 405nm – 1064nm |
| 레이저 라인 수 | 최대 10개의 레이저 라인 |
| 빔 전달 | 자유 공간 방식 또는 광섬유 결합 방식 |
| 동적 범위 | 10% ~ 100% |
| 변조 속도 | 디지털 및 아날로그 변조 |
| 상승/하강 시간 | < 0.1 ms |
| 광섬유 코어 직경 | ≥50μm (다중 모드) |
| 권 | 8,70 cm³ |
| 빔 성형 옵션 | 선, 직사각형, 정사각형 |
| 잡티 제거 | < 10% |