기술 논문 개요
박막 CO₂ 레이저 절단에서의 출력 안정성
박막 절단에서 수율을 결정하는 것은 단순한 와트수가 아니라 출력 안정성입니다.
얇은 재료는 레이저 출력의 모든 변동을 증폭시킵니다. 5%의 출력 변동은
는 불완전한 절단, 일관성 없는 절단 깊이, 그리고 생산 교대 시간 전반에 걸쳐 누적되는 불량으로 이어집니다
— 이러한 비용은 레이저 사양이 승인된 지 한참이 지난 후에도 수율 수치에 반영됩니다.
이 기술 문서는 콜드 스타트 시 출력 안정성과 낮은 듀티 사이클이
이 기술 문서는 콜드 스타트 시의 출력 안정성, 낮은 듀티 사이클
성능, 그리고 파장 선택이 PET, OCA, 편광판 및 기타 소재를 절단할 때
생산 결과를 결정하는 사양인지, 그리고 PET, OCA, 편광판 및 기타
얇은 플라스틱을 절단할 때 생산 결과를 실제로 좌우하는지, 그리고
정확히 평가하는 방법을 다룹니다.
주요 요점은 다음과 같습니다:
- 얇은 필름이 출력 불안정에 특히 민감한 이유
- 듀티 사이클과 콜드 스타트 성능이 실제 생산 수율에 어떤 영향을 미치는지
- 더 깔끔한 절단을 위해 9.3 µm, 10.2 µm, 10.6 µm 중 어떤 CO₂ 파장을 지정해야 하는지
- OEM 박막 시스템용 30 W CO₂ 레이저를 선택할 때 확인해야 할 사항
- 불량 및 가동 중단으로 이어지는 공급업체 사양상의 함정을 피하기 위한 실용적인 체크리스트
전체 기술 문서를 다운로드하여 완전한 사양 데이터,
재료별 적용 지침, 그리고 노반타 제품뿐만 아니라
노반타(Novanta) 제품뿐만 아니라 모든 CO₂ 레이저 소스에 적용할 수 있는 평가 프레임워크를 확인하세요. 수율 문제가
발생하기 전에 적용할 수 있는 평가 프레임워크를 확인하세요.