기사

펄스 폭 변조(PWM) CO₂ 레이저의 작동 원리 이해

기술 논문 개요

펄스 폭 변조(PWM) CO₂ 레이저 작동 원리 이해
펄스의 유무는 PWM 입력이 아닌 공진기 상승/하강 시간에 의해 결정된다.

CO₂ 레이저를 구동하는 PWM 신호는 단순한 사각파입니다: 0V(로우), 5V(하이), 주파수 및 듀티 사이클. 레이저 캐비티에서 나오는 광 출력은 단순하지 않습니다. 캐비티 상승/하강 시간(~50~100 µsec), RF 아키텍처의 한계, 그리고 연속파(CW) 대 펄스 방식의 설계 선택에 따라 그 사각파는 펄스가 발생할 수도 있고 발생하지 않을 수도 있으며, 듀티 사이클과 선형적으로 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 출력 형태로 재구성됩니다.

Novanta의 저자인 저스틴 콘로이(Justin Conroy)와 말테 헤메리히(Malte Hemmerich)가 작성한 이 기술 논문은 Synrad Firestar ti100(CW: >100W, 최대 160 kHz, 0~100% 듀티 사이클) 및 Synrad Pulstar p100(펄스: 400W 피크, 최대 35% 듀티 사이클)을 사용하여 PWM에서 광 출력으로의 동작을 9가지 듀티 사이클 × 주파수 조합에 걸쳐 상세히 설명하며, 출력이 정확히 언제 펄스 형태로 나타나고, 언제 CW로 부드러워지는지, 그리고 그 이유를 입증합니다.

주요 결론은 다음과 같습니다:

  • PWM 입력 신호가 실제 레이저 광학 출력보다 더 단순한 이유 — 그리고 변환 과정에서 무엇이 손실되는지
  • 레이저 캐비티의 상승/하강 시간(~50-100 µsec)이 PWM 주파수와 어떻게 상호작용하여 펄스, 톱니파, 부드러운 CW를 결정하는지
  • CW를 지정해야 하는 경우: 벡터 마킹, 아크릴 및 라벨의 정밀 절단, 열처리
  • CW로는 불가능한 펄스 출력의 장점: 드릴링 및 금속 천공 시 2~4배의 피크 출력, 민감한 재료에서 열영향부(HAZ) 감소
  • 두 레이저의 실제 광 출력을 기록한 실용적인 9가지 설정 매트릭스(3가지 주파수 × 3가지 듀티 사이클)

오실로스코프 스타일의 출력 그래프(9가지 듀티 사이클 및 주파수 조합에 따른 ti100 및 p100)와 틱클 신호에 대한 설명, 그리고 생산 라인 가동을 시작하기 전에 공정에 적합한 CO₂ 레이저 아키텍처를 선정하는 데 활용할 수 있는 CW 대 펄스 적용 매트릭스를 확인하십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form