기사

단일 분자 국소화 현미경법 (SMLM)

기술 논문 개요

단일 분자 국소화 현미경: 아베 회절 한계를 넘어


SMLM의 해상도는 다이오드 출력이 아니라 파장 정밀도와 빔 품질에 의해 결정된다.

수십 년 동안 아베 회절 한계로 인해 광학 현미경의 횡방향 분해능은 200~300 nm로 제한되어 왔으며, 이 장벽으로 인해 세포 생물학자들은 세포 기계 장치의 대략적인 구조는 볼 수 있었지만 그 내부의 분자 간 상호작용까지는 관찰할 수 없었다. 2014년 노벨 화학상은 단일 분자 국소화 현미경(SMLM)을 포함하여 이 장벽을 뚫은 기술들을 인정했습니다.

Laser Quantum(Novanta 브랜드)의 이 기술 백서는 에릭 베츠기(Eric Betzig)가 개척한 SMLM 기술을 상세히 설명합니다. 여기에는 무작위 광활성화, 단일 방출체 검출, 중심점 국소화 기법이 어떻게 횡방향 분해능을 300 nm에서 5 nm까지 낮추는지와 더불어, 다이오드 레이저로는 달성하기 어려운 구체적인 레이저 요구 사항 (405, 473, 561, 640 nm에서 ~500 mW)에 대해 상세히 설명하고 있습니다.

주요 내용은 다음과 같습니다:

  • 아베 회절 한계로 인해 기존 형광 이미징의 횡방향 분해능이 200~300 nm로 제한되는 이유
  • SMLM이 무작위 광활성화 및 단일 방출체 중심 위치 파악을 활용하여 5 nm의 분해능(기존 대비 60배 향상)을 달성하는 방법
  • PALM 방식의 기술이 적용되는 경우: GFP 계열의 paFP(쌍을 이룬 형광 단백질), 405 nm 및 561 nm 조명을 함께 사용하는 경우
  • SMLM에 실제로 필요한 레이저 사양: ~500 mW, 다중 파장(405, 473, 561, 640 nm), 거의 완벽한 빔 품질
  • 단일 공급업체로부터 여러 SMLM 파장을 조달해야 하는 실질적인 이유: 일관된 성능, 단일 통합, 빔 성형 여유

실험에 필요한 5 nm 분해능을 달성하지 못할 조명 소스를 지정하기 전에, 아베(Abbe) 이론부터 2014년 노벨상 연구에 이르기까지 SMLM 기법을 설명한 전체 기술 문서를 다운로드하여 paFP 기반 이미징에 필요한 구체적인 파장 및 출력 요구 사항과 Laser Quantum의 젬 레이저 사양 세트를 확인해 보십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.