기사

적층 제조 응용 분야에서 워블 기반 레이저 스캐닝 기술의 활용

기술 논문 개요

적층 제조를 위한 워블 기반 레이저 스캐닝

금속 적층 제조 부품의 품질은 단순히 레이저 출력뿐만 아니라 스캔 전략에 의해 결정된다.

레이저 분말 베드 융합(LPBF)의 생산성은 레이저 출력만큼이나 스캔 전략에 크게 좌우된다. 기존의 벡터 기반 해칭 방식은 설계자가 용융 풀에 영향을 미칠 수 있는 범위를 제한하는데, 부품 품질은 바로 5~20 K/µm의 열 구배에서 결정됩니다. 폐루프 용융 풀 제어는 사실상 불가능하므로(센서 데이터는 항상 과거 데이터일 뿐), 스캔 패턴 설계가 실질적인 해결책입니다.

노반타(Novanta) 소속 저자 4명이 발표한 이 동료 심사 학술대회 논문(Lasers in Manufacturing 2019)은 세 가지 워블 스캔 모드를 소개합니다. 이 중 두 가지는 순수한 원형 기하학에 기반하고, 세 번째는 리사주 방정식 기반 모드 (진폭, 주파수 0.1~10 kHz 및 위상을 통해 제어되는 X/Y 갈바노 위치) —를 소개하며, 이를 통해 벡터 해칭으로는 정의할 수 없는 스캔 패턴을 구현할 수 있습니다.

주요 요점은 다음과 같습니다:

  • LPBF에서 왜 레이저 출력과 속도뿐만 아니라 스캔 전략이 용융 풀의 역학 및 최종 부품의 미세 구조를 좌우하는가
  • 워블 기반 스캐닝이 수십 년 전부터 사용되어 온 용접 기술을 차용하여 최대 10 kHz의 주파수에서 분말 베드 적층 제조에 어떻게 적용되는지
  • 각 모드(정주기 모드(모드 1), 정중첩 모드(모드 2), 리사주 방정식 기반 모드(모드 3))를 언제 선택해야 하는지
  • 리사주 워블 매개변수가 제어하는 요소: X/Y 진폭, X/Y 주파수(kHz), 위상(±180°)
  • 실제 스캔 시간 비교: 정사각형 채움 시 리사주 워블 적용으로 기준 시간 20,455 ms가 677 ms로 단축됨

리사주 워블 방정식, Novanta 애플리케이션 랩 테스트(정사각형 채우기, 벽 채우기, 얇은 벽의 직사각형)에서 도출된 매개변수 표, 그리고 워블 스캐닝이 LPBF 부품 품질과 생산성 향상의 길임을 입증하는 용접-적층 제조 선례를 확인하십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.